arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS HB2-K

COS HB2-K

Modules

ID 1586284

Modules, HB2, Côté maître

  • Nombre de contacts: 1
Convient pour Tête de changement
Schéma de vissage L
Type de transmission Hydraulique
Poids [kg] 1.47
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Sortie de raccordement axial
Nombre de passages de fluide 1x G1/4"
Nombre de passages de fluide 2x G3/8"
Type d'énergie Hydraulique, eau
Débit volumique maximal par passage 1.300 l/min (G1/4")
Débit volumique maximal par passage 1.460 l/min (G3/8")
Pression d'utilisation maximale [bar] 158.0
Caractéristiques spécifiques Veuillez respecter la pression de service maximale autorisée. Pour les modules comportant plusieurs connexions, la somme des valeurs de pression présentes en même temps sur l'ensemble des connexions ne doit pas dépasser cette valeur. Les passages sont auto-obturants. Néanmoins, une petite quantité de résidus liquides peut rester à la surface des passages lorsqu'ils sont désacouplés. La quantité de liquide dépend en grande partie du type de fluide.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.