arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBM-ST 251 Illustration similaire

SBM-ST 251

Barres de mors en acier

ID 112191

SBM-ST 251, Barres de mors en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 3/32" x 90°
  • Largeur de rainure: 25.5 mm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Barres de mors en acier
Denture 3/32" x 90°
Largeur de la fente N [mm] 25.5
Largeur B [mm] 58.0
Hauteur H [mm] 159.0
Longueur L [mm] 420.0
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/pièce [kg] 30.11