arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Triangle tombstones

트라이앵글 툼스톤

트라이앵글 툼스톤
세 개의 면에서 클램핑 장치를 설치하기 위한 툼스톤입니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 속이 비어 있는 안정적인 본체 디자인
    뛰어난 강성, 우수한 진동 감쇠 기능
  • 정밀하게 밀링되는 클램핑 표면
    공작물과 클램핑 바이스의 정확한 위치 지정
  • 베이스 플레이트에 대한 직각도: 0.01mm - 200mm
    기본 정확도가 우수하여 툼스톤 표면을 추가로 그라인딩할 필요가 없음
  • 클램핑 표면 블랭크 또는 보어 홀 그리드가 있음
    고객에 의한 재작업 또는 SCHUNK 클램핑 장치의 직접 조정용
  • 표준화된 팔레트 크기
    모든 일반 가공 플레이트 400 x 400mm, 500 x 500mm에 적합
  • 기계 테이블에 위치시키기 위해 표준으로 통합된 2개의 인터페이스
    DIN 55 201 및 JIS 6337-1980에 맞춰 공작 기계에 신속하고 간편하게 적용

Optionen und spezielle Informationen

  • Aufspanntürme ohne Spannmittel
    SCHUNK Dreieck Aufspanntürme ermöglichen das Anbringen von Spannmitteln von drei Seiten. Aufgrund ihrer Form ermöglichen sie eine optimale Zugänglichkeit für die Maschinenspindel. Aufgrund der stabilen Hohlkörperbauweise haben sie eine hohe Steifigkeit bei gleichzeitig guter Schwingungsdämpfung. Diese Türme gibt es mit rohen Aufspannflächen, Bohrungsraster 50 mm und einem reduzierten Bohrungsraster speziell für SCHUNK Spannmittel.