arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Serrage multiple

S'adapte toujours –quelque soit la taille et la géométrie de la pièce à usiner

Les étaux de serrage multiples SCHUNK sont hautement flexibles et ils serrent rapidement et facilement plusieurs pièces de petite ou de très grande taille. Qu'il s'agisse de l'étau double KONTEC KSC-D ou de rails de serrage multiple KONTEC KSM2 – les étaux de serrage offrent une grande variété d'options de serrage et de densités de chargement.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Serrage simultané de plusieurs pièces
  • Haut degré de flexibilité de taille de la pièce à usiner
  • Convient parfaitement pour les solutions de cube de serrage
  • Versions 100% encapsulées
  • Prêt pour VERO-S
  • Largeur du serreur [mm]
    Tous les filtres
    13 résultats
    KSC-D

    KSC-D

    Étau de serrage double avec troisième fonction manuelle pour un chargement sûre facile de plusieurs pièces sur des socles
    Afficher la série
    KSM2

    KSM2

    L'étau à serrage multiple KSM2 avec système à référence à point zéro pour de nombreuses pièces, de petites ou grandes dimensions.
    Afficher la série