Aucune page de détail du produit n'a pu être trouvée pour ce numéro de série. Si vous avez des questions sur le produit, vous pouvez rechercher le numéro d'article dans le champ de recherche ou nous contacter.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Votre demande à SCHUNK
Trouver des représentants des ventes sur le terrain
Abonnement à la newsletter
Demander des données CAO
Votre demande de devis
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Puissant et effectif, même dans des espaces confinés
Les étaux de serrage pneumatiques de la série TANDEM permettent des forces de serrage élevées dans des espaces confinés. La très large sélection comprend des étaux de serrage pneumatiques avec course de mors standard, course longue, serrage contre un mors fixe, système de changement rapide de mors ou surveillance de mors inductive – toujours adaptée pour votre application.
Étaux de serrage automatique à 2 mors à actionnement pneumatique de la troisième génération, de construction compacte, avec forces de serrage élevées et nouvelles prouesses techniques. Les étaux de serrage automatique sont disponibles avec course standard, course longue et mors fixe.
Étau de serrage automatique à 2 mors à actionnement pneumatique de 3e génération avec détection inductive de la position de mors pour une augmentation de la sécurité et pour les applications automatisées.
Etaux de serrage automatiques à 2 mors à commande pneumatique de la troisième génération, de conception compacte, avec système de changement rapide des mors pour une adaptation extrêmement rapide à de nouvelles fonctions de serrage. Les étaux de force de serrage automatiques sont pour l'instant disponibles avec une course standard ou une course longue.
Étau de serrage automatique à 2 mors actionnés pneumatiquement avec interface VERO-S pour l'usinage automatisé de petites pièces. Disponible avec course de serrage standard et course longue.
Étau de serrage automatique à 3 mors actionné de manière pneumatique, de construction compacte, avec forces de serrage élevées Disponible avec course de serrage standard et course longue.