arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Mandrins expansibles hydrauliques TENDO

Le mandrin expansible hydraulique le plus durable du marché

Depuis des décennies, TENDO est synonyme de serrage de grande précision d'outils à queue. Grâce au développement continu, la technique de serrage novatrice correspond aux exigences continuellement croissantes dans l'usinage de précision universel et exigeant.
TENDO convient à tous les types de queues couramment utilisés. La grande diversité de la gamme contient la solution adaptée pour pratiquement tous les cas d'applications. Court ou long, performant, mince et avec contours optimisés, pour des machines de fraisage, d'affûtage d'outils ou des tours, TENDO relève tous les défis. Les douilles de réduction permettent différentes plages de serrage.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Précision de concentricité et répétitivité maximum < 0,003 mm
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Préréglage exact de la longueur, axial ou radial
  • Temps d'équipement de quelques secondes
  • TENDO est équilibré avec précision en standard (G2.5 / 25 000 tr/min)
  • Tous les filtres
    723 résultats
    TENDO Silver

    TENDO Silver

    TENDO Silver est une entrée économique dans le monde de la technologie des mandrins hydrauliques, offrant le meilleur rapport prix/performance en matière de serrage direct. Neuf interfaces font du TENDO Silver un dispositif de serrage précis avec un processus fiable compatible avec toutes les broches de machines-outils.
    Afficher la série
    TENDO E compact

    TENDO E compact

    Le porte-outil expansible hydraulique TENDO E compact est adapté au fraisage, au perçage, à l'alésage et au filetage. Tout ceci avec une augmentation de la durée de vie de l'outil pouvant atteindre 300 %.
    La version Dual Contact avec cône et appui plane simultanés comble l'écart lié à l'interface entre la flasque d'outil et l'avant de la broche de machine avec l'interface de l'appui plane.
    Afficher la série
    TENDO Slim 4ax

    TENDO Slim 4ax

    Le TENDO Slim 4ax de SCHUNK est un porte-outil pour l'usinage axial et l'usinage fin radial. C'est le seul de sa catégorie qui répond à toutes les exigences : même design qu’un porte-outil de frettage thermique selon la norme DIN 69882-8, facile à utiliser, temps d'équipement court, longue durée de vie de l'outil, grande flexibilité et Plug & Work, et peut être utilisé avec un minimum de lubrifiant.
    La version TENDO Slim 4ax Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
    Afficher la série
    TENDO Zero

    TENDO Zero

    Le porte-outil expansible hydraulique TENDO Zero est le spécialiste des tolérances réduites pour le perçage, l'alésage et l’alésage de finition – et pour toutes les applications où une concentricité parfaite est nécessaire. Les erreurs de concentricité de l'outil, de son montage ou des broches de machine peuvent ainsi être compensés individuellement.
    Afficher la série
    TENDO ES

    TENDO ES

    TENDO ES avec contour sans interférence est utilisé lorsque chaque centimètre de l'espace machine compte. Le porte-outil expansible hydraulique extrêmement compact de SCHUNK convient parfaitement pour l’usinage de grandes pièces, même dans des endroits exigus de la salle des machines, ainsi que pour le perçage profond.
    Afficher la série
    TENDO LSS

    TENDO LSS

    TENDO LSS repousse les limites, même dans les opérations les plus délicates, lors de l'usinage dans les angles les plus étroits et les parties des pièces difficilement accessibles. Grâce à sa grande stabilité et à la grande rigidité axiale, le porte-outils ultra fin convient de manière idéale pour le perçage, l'alésage et le fraisage de finition.
    Afficher la série
    TENDO RLA

    TENDO RLA

    Lorsque le mécanisme de réglage sensible est orienté, il vous donne un positionnement précis au micron près pour la longueur de l'outil. La vis de réglage longitudinal est équipée d'une butée avant et arrière.
    Afficher la série
    TENDO Turn

    TENDO Turn

    Outre les avantages tels que la plage de serrage variable obtenue grâce aux douilles intermédiaires, la concentricité et la répétabilité < 0,003 mm (double insert de serrage DSE) et sa facilité d'utilisation, TENDO Turn séduit principalement par son amortissement unique des vibrations. Cela permet de réaliser d'excellentes surfaces de pièces.
    Afficher la série
    iTENDO²

    iTENDO²

    Avec l'iTENDO², nous avons fait passer l’idée de porte-outils intelligents au niveau supérieur. Celui-ci est disponible en trois ensembles différents pour faciliter encore plus le passage à cette technologie. Un élément commun à tous est le porte-outil iTENDO² avec diverses interfaces machines, qui, grâce à son capteur d’accélération au plus proche de la pièce, fournit des valeurs de stabilité précises qui peuvent être utilisées pour optimiser les processus d’usinage. Comme outil pour augmenter la transparence de vos processus, la version de base iTENDO² pad du porte-outil peut envoyer les données saisies directement à la tablette fournie.
    Avec la version iTENDO² easy connect, nous intégrons la technologie intelligente du porte-outil dans la machine et offrons la possibilité de transférer les valeurs mesurées vers un système de surveillance des processus de niveau supérieur via une interface analogique. Avec la version iTENDO² easy monitor en tant qu'extension logicielle et troisième phase d'extension, nous offrons désormais la possibilité d'une interrogation simple des processus avec intégration des machines.
    Afficher la série
    FLASQUE TENDO

    FLASQUE TENDO

    Le flasque TENDO est un flasque à expansion hydraulique de SCHUNK dans différents diamètres de serrage, métriques et impériaux. Un adaptateur à flasque TENDO approprié avec interfaces CAT 40 et CAT 50 est disponibles.
    Afficher la série