MTR
MAGNOS für Drehanwendungen
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Magnetspannfutter für alle Drehanwendungen für das nahezu verformungsfreie Bearbeiten von Ringen und Scheiben.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- 3-seitige Werkstückbearbeitung in einer Aufspannung
Höhere Genauigkeit durch einmaliges Aufspannen und beste Zugänglichkeit der Maschinenspindel - Gleichmäßig permanente Magnetspannkraft über das gesamte Werkstück
Deformations- und vibrationsarmes Spannen der Werkstücke - Vibrationsarmes Spannen
Verbesserte Oberflächen und deutlich steigende Präzision - Deformationsfreies Spannen
Keine Deformation und innere Kräfte im Werkstück aufgrund der Spannkraft - Steuereinheit kompatibel mit Maschinensteuerung
Auch für automatisierte Anwendungen einsetzbar - Monoblockbauweise
Kompaktes und robustes Design mit hoher Steifigkeit - Spannen innerhalb weniger Sekunden
Minimale Rüstzeiten und Steigerung der Produktivität - Modernste Elektropermanent-Technologie für einmalige Energiezuführung für MAG/DEMAG-Vorgang
Energieeffizientes und zuverlässiges Spannen der Werkstücke
Optionen und spezielle Informationen
- MAGNOS MTR-IC
MAGNOS MTR-IC Magnetspannfutter haben einen seitlich trennbaren Schnellanschluss für den MAG-/DEMAG-Vorgang. In die Polplatte können T-Nuten und Bohrungen für die Aufnahme von Polverlängerungen eingebracht werden. Durch die Verwendung von Polverlängerungen ist eine nahezu verformungsfreie Spannung garantiert.