Spannmittelerhöhungen
Spannmittelerhöhungen
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Spannmittelerhöhung zur Steigerung der Maschinenlaufzeit und Zugänglichkeit der Maschinenspindel.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- SCHUNK-Baukastensystem
Unzählige Kombinationen an Standard-Spannmitteln passend für unterschiedlichste Maschinen - Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE3-Module sowie 100 % kompatibel zu VERO-S NSE plus-Modulen
Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung
Optionen und spezielle Informationen
- Spannmittelerhöhungen von SCHUNK sind Konsolplatten mit VERO-S Schnittstelle die schon speziell zur Aufnahme von Spannmitteln aus dem Bereich KONTEC vorbereitet sind. Ziel dieser Spannmittelerhöhungen ist eine Abhebung der Spannmittel weg vom Maschinentisch, die Erhöhung der Maschinenlaufzeit durch eine höhere Beladedichte sowie eine bessere Zugänglichkeit der Maschinenspindel zu den Werkstücken.