THL plus
Lünetten mit rückseitigem Zylinder
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Hydraulisch betätigte, selbstzentrierende Lünette mit hohen Spannkräften und dauerhaft exzellenten Zentrier- und Wiederholgenauigkeiten.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Präzisions-Hebel-Lünette für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Hochgenaue Hebelkinematik
Hohe Zentrier- und Wiederholgenauigkeit - Serienmäßige Abdichtung gegen Späne und Sperrluftanschluss im Standard
Sorgen für höhere Prozesssicherheit und verlängerte Wartungsintervalle - Rollenspülung im Standard
Zur Vermeidung von Verschmutzung und von Spänenestern - Optimiertes Schmiersystem durch Zentralschmierung
Einfache Versorgung und lange Lebensdauer - Hydraulikanschlüsse rückseitig und seitlich am Zylinder
Einfacher Anbau an nahezu jeder Maschine - Integriertes Sicherheitsventil und Endlagenkontrolle
Maximale Bediensicherheit - Abfrage der Kolbenstellung optional möglich
Kürzere Taktzeiten und Schutz vor Kollision - Anbaukompatibel zu allen gängigen Lünetten am Markt
Einfacher Austausch von vorhandenen Lünetten ohne zusätzliche Sonderteile - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Langlebig, robust und hochgenau
Dank optimierter Hebelkinematik, Zentralschmierung, integrierter Rollenspülung und verbessertem Späneschutz erzielen die SCHUNK ZENTRICO THL plus Lünetten maximale Spannkräfte pro Rolle sowie dauerhaft exzellente Zentrier- und Wiederholgenauigkeiten. - Auch in pneumatischer Ausführung erhältlich
Neben der hydraulischen Variante gibt es die ZENTRICO THL plus Lünetten auch in pneumatischer Ausführung. Diese eignen sich speziell für den Einsatz in der Handhabungstechnik, an stationären Arbeitsplätzen, Montagelinien, an konventionellen Drehmaschinen und vielen mehr.