Mit unseren individuell konfigurierbaren Standardprodukten reduzieren wir die Komplexität in der Anlagenplanung und bieten individuelle Anpassungsmöglichkeiten für ein breites Einsatzspektrum. In weniger als 10 Minuten lassen sich Greifer, Greiferfinger und Spannbacken anpassen.
Der SCHUNK ELG ist das neueste Highlight unter den konfigurierbaren Greifern. Für das Handling großer, schwerer Teile kommt er unter anderem in den Branchen Verpackungsindustrie, Automotive, Weiße Ware oder auch Logistik zum Einsatz und wird über einen elektrischen Antrieb mit frei adaptierbarem Servomotor betätigt. Der Greifer ist fein justierbar und kann über den ganzen Hub von 100 bis 400 mm stufenlos positioniert werden. Er verfügt über ein einzigartiges Kraft-Hub-Verhältnis und bietet eine sofort verfügbare regelbare Greifkraft von bis zu 3.000 N in der Baugröße 30 bis 12.000 N in der Baugröße 120.
Der pneumatische 2-Finger-Parallelgreifer PLG ermöglicht dank Profilschienenführung den Einsatz langer Greiferfinger, mit denen er auch voluminöse Werkstücke aus schwer zugänglichen Transportbehältern mühelos handhaben kann. Zusätzlich bietet er durch eine optionale integrierte Prozessüberwachung erhöhte Sicherheit. Dank wahlweise vormontiertem Druckerhaltungsventil hält er die Greifposition und -kraft auch bei Druckausfall zuverlässig. Mit Greifkräften von 1.650 N bis 12.000 N ist der PLG in fünf Baugrößen verfügbar und bietet durch zahlreiche konfigurierbare Zusatzfeatures vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Über 500 verschiedene Standardvarianten an Aufsatzbacken bietet der neue Backenkonfigurator easyJAW. In dem Online-Tool lassen sich Geometrie, Material, Gewicht, Schnittstelle und viele andere Optionen von Spannbacken individuell einstellen.
Greiferfinger werden individuell auf das Werkstück angepasst und ermöglichen in Kombination mit einem Greifer das automatisierte Handhaben der Teile. Sechs unterschiedliche Geometriemodelle bieten zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten nach Kundenwunsch. Die Greiferfinger sind in Aluminium, blankem Stahl, gehärtetem Stahl sowie korrosionsgeschützt verfügbar.
Mit dem Werkzeugalterkonfigurator easyToolholder können nun auch Standardwerkzeughalter online optimal an ihre jeweilige Bearbeitungsaufgabe angepasst werden. Der kundenspezifische Anfrage- und Bestellprozess erfolgt 24/7 in Echtzeit sowie transparent in allen Belangen.