arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Die radikale Vereinfachung der Leichtbauroboter lässt eine ungeahnte Kreativität zu. In kürzester Zeit lassen sich unterschiedlichste Automationsszenarien durch kostengünstigere Cobots und deutlich einfachere Programmieraufwände realisieren. Als weltweit erster Hersteller bietet SCHUNK umfangreiche Komplettprogramme an standardisierten Komponenten für verschiedene Cobots und Leichtbauroboter, die sowohl das Greifen und Wechseln als auch das Messen von Kräften und Momenten umfassen. Mit der langjährigen Expertise in diesen Bereichen haben wir für diverse Anwendungsfälle ein gebündeltes Plug & Work-Portfolio perfekt für Ihre Applikationen und Roboter zusammengestellt. Lassen Sie sich von der Einfachheit und Anwendungsvielfalt inspirieren.

Plug & Work-Komponenten für jeden Anwendungsfall

Maschinenbeladung

JGP-P PGS 4 Anwendungsbild

Die Maschinenbeladung wird mit Cobots zum Kinderspiel. In perfekter Abstimmung unterstützen sie den Menschen zuverlässig bei wiederkehrenden und monotonen Arbeitsschritten. So entstehen größere Freiräume, in denen Mitarbeiter für anspruchsvollere Aufgaben eingesetzt werden können. Cobots lassen sich einfach in den Be- und Entladeprozess integrieren und sind ein großer Schritt zur Schaffung einer intelligenten Fertigungsumgebung.

Vorteile:

  • Erhöhung der Produktionsauslastung
  • Erhöhung des Automatisierungsgrads
  • Standzeitoptimierung

Applikations-Kits MTB

Unsere Applikations-Kits MTB sind prädestiniert für die Maschinenbe- und -entladung. Sie fügen sich nahtlos in die Maschinenumgebung ein und übernehmen dabei die wichtige Schlüsselrolle der Werkstückhandhabung und Werkstückspannung. Dank integrierter Abblasdüse, robuster Bauweise und abgedichteter Elektronik sind die Applikations-Kits MTB höchst anwendungsspezifisch und perfekt für den Einsatz in rauer und schmutziger Umgebung geeignet.

Erfahren Sie mehr

JGP-P PGS3 Anwendungsbild

Handhabung

EGH Anwendungsbild

Die Handhabung umfasst jegliche Art des Handlings von Werkstücken wie zum Beispiel den Transport, das Sortieren oder die Umorientierung von Teilen innerhalb der logistischen Abläufe einer Produktion. In automatisierten Prozessen sind diese Abläufe essenziell wichtig, um die Werkstücke für den nächsten Arbeitsschritt vorzubereiten. Je nach Prozess werden hohe Anforderungen an die Flexibilität der Handhabungskomponenten gestellt.

Vorteile:

  • Gewährleistung der Prozesssicherheit
  • Produktivitätssteigerung
  • Verbesserung der Taktzeit

Qualitätsprüfung

Qualitätsprüfung und -sicherung dienen der Sicherstellung der Produktqualität während der Produktion. Abhängig von den Werkstücken und Prozessen können verschiedene Prüf- und Messverfahren automatisiert werden. Handhabungs- und Sensorik-Komponenten ermöglichen die automatisierte Qualitätsprüfung und unterstützen bei der Dokumentation der Mess- und Prüfwerte.

Vorteile:

  • Minimierung der Fehlerquote
  • Sicherstellung der Qualität
  • Durchführung der Qualitätsprüfung

KGG FT-AXIA Anwendungsbild

Montage

Co-act MRK EGP-C Anwendungsbild

Montageanwendungen umfassen den Prozess des Montierens und Fügens von mehreren Werkstücken. Entscheidend ist hier eine präzise und reproduzierbare Handhabung. Oftmals werden auch unterschiedliche Werkzeuge verwendet, um mehrere Montageprozesse nacheinander durchzuführen. Komponenten zum Prüfen von Kräften und Momenten können verwendet werden, um einen korrekten Fügeprozess sicherzustellen.

Vorteile:

  • Steigerung der Effizienz
  • Verbesserung der Ergonomie
  • Einsparung von Arbeitsschritten

MRK Greifer – Co-act meets Cobots

Cobots bieten eine hervorragende Möglichkeit, den Grad der Kollaboration zwischen Mensch und Roboter schrittweise zu erhöhen. Die SCHUNK Co-act Greifer eignen sich perfekt für intelligente und sichere Interaktionen in Ihrem Betrieb.

ICON MRK Greiferfinger schließen