HWA-063-000-000
Ident.-Nr. 302764
Alternative Produkte:
- Anzahl Fluiddurchführungen: 4
- Kraft Fz max.: 1000 N
- Max. Gesamtzuladung: 20 kg
Technische Details
Anzahl Pneumatikdurchführungen | 4.0 |
---|---|
Eigenmasse [kg] | 0.2 |
Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] | 20.0 |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.01 |
Max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 8.0 |
Max. dynamisches Torsionsmoment Mz* [Nm] | 50.0 |
Moment My max. [Nm] | 150.0 |
Moment Mz max. [Nm] | 150.0 |
Kraft Fz max. [N] | 1000.0 |
Moment Mx max. [Nm] | 150.0 |
Anschlussgewinde Fluiddurchführung | G1/8" |
Teilkreisdurchmesser [mm] | 63.0 |
Max. dynamisches Biegemoment My* [Nm] | 50.0 |
Max. Belastungen
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen, die auf das Wechselsystem wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Betätigung
Manuell über Verriegelungshebel
Wirkprinzip
durch Drehen des Verriegelungshebel werden Kopf und Adapter ver- und entriegelt
Medienübertragung
Optional über Elektromodule und/oder Fluidmodule. Pneumatikdurchführung bereits integriert.
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem Stahl.
Lieferumfang
ohne Befestigungsschrauben
Gewährleistung
24 Monate