arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGWB-F 125-88-40

SGWB-F 125-88-40

Wendebacken

Ident.-Nr. 1395494

Lieferzeit auf Anfrage
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Wendebacke fest
  • Schnittstelle 1: W-125-1
  • Schnittstelle 2: W-125-2
  • Passend zu: KSG 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 88 x 40 mm
  • Gewicht: 2.5 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 88.0
Höhe [mm] 40.0
Gewicht [kg] 2.5

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken