SGWB-F 160-108-49
Wendebacken
Ident.-Nr. 430043
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke fest
- Schnittstelle 1: W-160
- Passend zu: KSG 160
- Abmessungen: 160 x 108 x 49 mm
- Gewicht: 4.6 kg
Technische Details
| Šířka [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 108.0 |
| Výška [mm] | 49.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.6 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí