arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM 32 Illustration similar

SBM 32

Backenrohlinge

Ident.-Nr. 112101

Begrenzt verfügbar
SBM 32, Backenrohlinge

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 17 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Backenrohlinge in unterschiedlichen Abmaßen oder weitere passenden Spannbacken für Ihr Drehfutter! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
  • Gestalten Sie Ihre Backenrohlinge ganz nach Ihren Wünschen, wenn Sie im Spannbacken-Quickfinder nichts Passendes gefunden haben. Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren', um die Abmaße nach Ihren Vorstellungen anzupassen, Ihre Lochabstände festzulegen oder den Rohling anzuspitzen, und um weitere Anpassungen vorzunehmen.
Produktgruppe Backenrohlinge
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 17.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 40.0
Länge L [mm] 90.0
Min. Abstand a (Backenspitze bis erste Bohrung) [mm] 12.0
Min. Abstand b (erste bis zweite Bohrung) [mm] 22.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Stück [kg] 1.1
Die Lochabstände a und b sind bei einer gebohrten Ausführung erforderlich. Diese können Sie entweder bei der Bestellung mit angeben oder direkt über ‚Individuelle Spannbacke konfigurieren‘ festlegen.