SMB 630-800
Weiche Blockbacken
Ident.-Nr. 163106
SMB 630-800, Weiche Blockbacken
- Verzahnung: Schräge Verzahnung
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
m/Satz [kg] | 40.21 |
---|---|
Breite B [mm] | 65.0 |
Höhe H1 [mm] | 88.0 |
Werkstoff | Stahl C45, vergütet |
Höhe H [mm] | 130.0 |
Verzahnung | Schräge Verzahnung |
Länge L [mm] | 230.0 |
Produktgruppe | Weiche Blockbacken |