SFA 400-C3
Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 154118
SFA 400-C3, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 18 mm
- Stegbreite: 30 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Technische Details
Schrauben | M16 |
---|---|
m/Satz [kg] | 18.19 |
Breite B [mm] | 60.0 |
Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
Höhe H [mm] | 100.0 |
Nutbreite N [mm] | 18.0 |
Stegbreite S [mm] | 30.0 |
Lochabstand b [mm] | 60.0 |
Höhe H2 [mm] | 93.0 |
Lochabstand a [mm] | 20.0 |
Verzahnung | Kreuzversatz |
Länge L [mm] | 155.0 |
Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
Bei Verwendung mit SCHUNK Grundbacken EWB-MT 400
In Verbindung mit den Grundbacken SFG 630-400
In Verbindung mit den Grundbacken SFG 630-400