MFT-R 390
Entgratspindel
Ident.-Nr. 1451627
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Entgratspindel MFT-R, Baugröße: 490, pneumatisch
- Max. Ausgleichsweg X: ± 7.1 mm
- Max. Ausgleichsweg Y: ± 7.1 mm
Technische Details
| Leistung [W] | 390.0 |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl [1/min] | 5600.0 |
| Nenndrehzahl [1/min] | 2600.0 |
| Max. Ausgleichswinkel X [°] | ± 1.6 |
| Max. Ausgleichsweg X [mm] | ± 7.1 |
| Max. Ausgleichswinkel Y [°] | ± 1.6 |
| Max. Ausgleichsweg Y [mm] | ± 7.1 |
| Achsfixierung | integriert |
| Empfohlener Ausgleichsweg [mm] | ± 3.6 |
| Min. Ausgleichskraft radial [N] | 9.4 |
| Max. Ausgleichskraft radial [N] | 70.0 |
| Min. Ausgleichsdruck [bar] | 1.0 |
| Max. Ausgleichsdruck [bar] | 4.1 |
| Betriebsdruck [bar] | 6.2 |
| Nenndrehmoment [Nm] | 1.4 |
| Stillstandsmoment [Nm] | 2.7 |
| Geräusch-Emission [dB(A)] | 50 |
| maximaler Luftverbrauch [l/s] | 9.0 |
| Werkzeugaufnahme | Spannzange DA 6 mm und 8 mm |
| Luftanschluss Spindel | G1/4" |
| Luftanschluss Ausgleich | 4 mm |
| Eigenmasse [kg] | 4.42 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 35.0 |
| Durchmesser D [mm] | 112.7 |
| Höhe Z [mm] | 413.0 |
| Kraft Fx max. [N] | 70.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 70.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Umgebungsbedingungen
Bitte beachten Sie, dass die Einheit nicht zum Einsatz im Kühlmittelbereich geeignet ist.
Befestigung
am Roboterarm oder als stationäre Einheit
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte (< 5 µm, trocken) und geölte Druckluft (3-4 Tropfen pro Minute)
Gewährleistung
24 Monate