Nach zweijähriger Pause treffen sich Automatisierungsexperten wieder zu den „SCHUNK Expert Days“. Das hochkarätige Veranstaltungsformat widmet sich fortan dem Thema Robotic Material Removal und gibt einen umfassenden Überblick über aktuelle Technologien, Fragestellungen und Trends im Bereich des automatisierten Entgratens, Schleifens und Polierens.
Die roboterbasierte Teilebearbeitung gehört zu den wichtigsten Themen in der Automatisierungsbranche für die nächsten Jahre. Prozessschritte sowohl bei der Bearbeitung selbst als auch beim Be- und Entladen der Werkzeugmaschinen lassen sich mit Top-Technologie automatisieren; moderne Werkzeuge und der Einsatz von Robotern heben viele bislang ungenutzte Potenziale. Neben einer höheren Produktivität und einer konstant perfekten Bearbeitungsqualität profitieren Anlagenbetreiber durch Flexibilität und geringere Stückkosten. Nicht zuletzt resultiert aus einem höheren Automatisierungsgrad die Chance, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.
SCHUNK schafft mit den Expert Days für das Partnernetzwerk und alle Stakeholder – vom Werkzeughersteller, Komponentenlieferanten und Schleifmittelhersteller bis hin zum Integrator, Softwareanbieter und Roboterexperten – eine einzigartige Plattform für inspirierende Fachvorträge. Über zwei Tage werden namhafte internationale Referenten verschiedene Lösungen und Neuheiten für die robotergestützte Bearbeitung erörtern. Sie liefern einen Überblick über den Stand der Technik und referieren über interessante Praxisanwendungen. Die Beiträge von Vertretern aus Forschung und Industrie beleuchten differenziert die Aspekte der roboterbasierten Teilebearbeitung; Tagungsteilnehmer gewinnen auch aktuelle Erkenntnisse aus den Bereichen Software, Vision-Systeme, digitalisierte Werkzeuge und kollaborative Robotik. Durch den intensiven Austausch erhalten sie vielschichtige Ansatzpunkte, das aktuelle Wissen in die betriebliche Praxis zu transferieren. Ziel ist es, bisher manuelle Tätigkeiten – auch hochkomplexe Bearbeitungsaufgaben – künftig robotergestützt zu automatisieren und den Anwendernutzen zu erhöhen.
SCHUNK als Technologieführer in der Spanntechnik, Greiftechnik und Automatisierungstechnik hat die Expert Days über Jahre als anerkannte und bewährte Tradition etabliert – die erstklassige Netzwerkveranstaltung Expert Days on Service Robotics brachte die Community regelmäßig zusammen und informierte auf Top-Niveau. Daran möchten auch die neuen SCHUNK Expert Days on Robotic Material Removal anknüpfen und Teilnehmern aus unterschiedlichsten Bereichen und Branchen eine einzigartige Plattform für den fachlichen Austausch und Wissenstransfer up to date bieten.
Der Automatisierungsspezialist SCHUNK lädt herzlich dazu ein, Teil einer Community mit Zukunftspotenzial zu werden. Die Veranstaltung vom 26. bis 27. Oktober 2022 in Brackenheim-Hausen ist englischsprachig und wird von einer Fachausstellung flankiert. Neben den Vorträgen finden alle Teilnehmer natürlich auch Gelegenheit zum Netzwerken.