arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact

TENDO E compact Dual Contact

100% Plananlage

Beschreibung

Das TENDO E compact Hydro-Dehnspannfutter mit simultaner Kegel- und Plananlage schließt bei Maschinen mit Plananlagen-Schnittstelle die schnittstellenbedingte Lücke zwischen Werkzeugflansch und der Stirnseite der Maschinenspindel.

Vorteile – Ihr Nutzen

Hohes Drehmoment für höchste Volumenzerspanung
Durch die kompakte Bauweise sind starke Haltekräfte und dadurch eine hohe Drehmomentübertragung dauerhaft garantiert
Serienmäßig feingewuchtet
Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen und HPC/HSC-Bearbeitungszentren geeignet
Hohe Flexibilität
Spannung unterschiedlicher Durchmesser durch den Einsatz von geschlitzten oder kühlmitteldichten Zwischenbüchsen
Hervorragende Schwingungsdämpfung
Vermeidung von Mikroausbrüchen, beste Werkstückoberflächen, Schonung der Maschinenspindel, Erhöhung der Werkzeugstandzeiten und dadurch Reduzierung der Kosten
Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit ≤ 0,003 mm
Gleichmäßiger Schneideneingriff, erhöhte Standzeiten des Werkzeugs und reduzierte Kosten für Nachschleifen oder Neubeschaffung
Sekundenschneller, µ-genauer Werkzeugwechsel ohne Peripheriegeräte
Zeitersparnis durch Rüstzeitreduzierung und keine Investitions- und Energiekosten durch zusätzliche Spanngeräte
Schmutzrillen für zuverlässige Drehmomentübertragung
Trockene Spannflächen, durch Verdrängung von Öl-, Fett- oder Schmierstoffresten in die Schmutzrille
Umfassende Kompatibilität
Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen
Hohe Radialsteifigkeit
Kein seitliches Auslenken während des Zerspanprozesses und hohe Formgenauigkeit am Werkstück bei gleichzeitig höchsten Abtragsraten (z. B. 400 cm³/min bei 42CrMo4)
Alle handelsüblichen Schafttypen spannbar
Form A: mit glattem Zylinderschaft, Schaft Form A nach DIN 1835 und DIN 6535 HA
Form AB: mit flacher Stirn und Zylinderschaft mit Mitnahmefläche, Schaft Form B nach DIN 1835 und DIN 6535 HB
Form B: mit seitlichen Mitnahmeflächen, Schaft Form B nach DIN 1835
Form E: mit geneigter Spannfläche, Schaft Form E nach DIN 1835 und DIN 6535 HE

Optionen und spezielle Informationen

Flexible Spannbereiche durch Zwischenbüchsen
Mit Zwischenbüchsen können unterschiedliche Schaftdurchmesser von 3 bis 32 mm mit einem Werkzeughalter gespannt werden. Ihr Vorteil: Reduzierung der Anschaffungskosten, höhere Spannkraft bei gegebenem Schaftdurchmesser.

Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für TENDO E compact Dual Contact

Passend zum Produkt TENDO E compact Dual Contact bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

14 Produkte gefunden

  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 30
  • Spanndurchmesser D1  1/2"
  • D2  42 mm
  • D3  44.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 30
  • Spanndurchmesser D1  3/4"
  • D2  42 mm
  • D3  44.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 30
  • Spanndurchmesser D1  12 mm
  • D2  42 mm
  • D3  44.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 30
  • Spanndurchmesser D1  20 mm
  • D2  42 mm
  • D3  44.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 40
  • Spanndurchmesser D1  1/2"
  • D2  42 mm
  • D6  32 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 40
  • Spanndurchmesser D1  3/4"
  • D2  49.25 mm
  • D6  38 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 40
  • Spanndurchmesser D1  12 mm
  • D2  42 mm
  • D6  32 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 40
  • Spanndurchmesser D1  20 mm
  • D2  49.25 mm
  • D6  38 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 50
  • Spanndurchmesser D1  20 mm
  • D2  49.25 mm
  • D6  38 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  BT-DC 50
  • Spanndurchmesser D1  32 mm
  • D2  72 mm
  • D6  58.5 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT-DC 40
  • Spanndurchmesser D1  3/4"
  • D2  49 mm
  • D6  38 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT-DC 40
  • Spanndurchmesser D1  3/4"
  • D2  49 mm
  • D6  38 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT-DC 40
  • Spanndurchmesser D1  20 mm
  • D2  49 mm
  • D6  38 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Technologie  Hydro-Dehnspannfutter Dual Contact
  • Baureihe  TENDO E compact Dual Contact
  • Werkzeughalterschnittstelle  CAT-DC 40
  • Spanndurchmesser D1  20 mm
  • D2  49 mm
  • D6  38 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen