TENDO EC BT-DC40 Ø3/4"x72.5
Ident.-Nr. 1324762
- Hydro-Dehnspannfutter
- Baureihe: TENDO E compact
- Dual Contact Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: BT-DC 40
- Spanndurchmesser: 3/4"
- Auskraglänge: 72.5 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 440 Nm
Technische Details
Technologie | Hydro-Dehnspannfutter |
---|---|
Baureihe | TENDO E compact |
Werkzeughalterschnittstelle | BT-DC 40 |
Spanndurchmesser D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 49.25 |
D6 [mm] | 38 |
Auskraglänge L1 [mm] | 72.5 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45.5 |
G | M8x1 |
Min. Drehmoment [Nm] | 440 |
Gewicht [kg] | 1.4 |
Dual Contact Variante | ja |
Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)
Kurze, schwere Ausführung
Formen und Maße nach ISO 7388
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Plananlage
Ähnlich DIN ISO 7388-2 JD/JF jedoch mit Plananlage
Ausführung Dual Contact mit simultaner Kegel- und Plananlage
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich