WEL SCAPTO C5 Ø8x50
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 23004420
WEL SCAPTO C5 Ø8x50, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C5
- Spanndurchmesser: 8 mm
- Auskraglänge: 50 mm
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
Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C5 |
Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
Spanndurchmesser D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 24.5 |
D6 [mm] | 14.5 |
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 50 mm / 2.0" |
L2 [mm] | 25 |
L4 [mm] | 27.5 |
G1 | M8 |
Gewicht [kg] | 0.57 |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
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
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich