ROTA NCA 280-86 Z220-SV90°
Abgedichtetes 3-Backen Kraftspannfutter
Ident.-Nr. 1307917
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Alternative Produkte:
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Abgedichtete Ausführung
- Durchgangsbohrung: 86 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Hub pro Backe: 5.3 mm
- Kolbenhub: 20 mm
- Max. Spannkraft: 140 kN
- Max. Betätigungskraft: 63 kN
- Max. Drehzahl: 4000 1/min
- Gewicht: 41.9 kg
Technische Details
Spindeltyp | ISO 702-4 |
---|---|
Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Max. Drehzahl [1/min] | 4000 |
Max. Spannkraft [kN] | 140 |
Max. Betätigungskraft [kN] | 63 |
Hub/Backe [mm] | 5.3 |
Kolbenhub (H) [mm] | 20 |
Trägheitsmoment [kgm²] | 0.47 |
Eigenmasse [kg] | 41.9 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %