La transition vers l'e-mobilité bat son plein. L' industrie automobile change de voie : des combustibles fossiles et des moteurs à combustion avec vilebrequins, pistons et injecteurs aux batteries et aux moteurs électriques avec stators à technologie hairpin (épingle à cheveux), arbres et rotors. Avec SCHUNK, orientez votre transition vers l'e-mobilité
Contactez-nous pour un rendez-vous de consultation sans engagement sous e-mobility@de.schunk.com ou au +49-7133-103-3014.
Qu'il s'agisse du réglage spécifique de la technologie hairpin (épingles à cheveux), de la manipulation des ensembles de tôles ou de l'assemblage de composants pour former l'e-axe fini, SCHUNK vous apporte son soutien. Pour tout savoir sur le réglage spécifique des hairpins (épingles à cheveux), consultez notre livre blanc.
L'ensemble du spectre d'automatisation est utilisé dans la fabrication des systèmes de batteries. Cela s'applique à la manipulation à grande vitesse de cellules individuelles et à la manipulation de modules de batteries lourds et de packs de plus d'une tonne. SCHUNK propose une gamme complète de produits à cet effet.
Grâce à des caractéristiques positives telles qu'une densité énergétique élevée et des temps de recharge courts, les piles à combustible sont de plus en plus utilisées dans des applications mobiles et stationnaires. SCHUNK propose des solutions complètes pour la manipulation des piles à combustible et de leurs composants.
SCHUNK propose une solution complète, qu'il s'agisse d'un composant unique ou d'un système complet. Dites-nous en plus sur l'application que vous souhaitez automatiser. Nos experts en applications mettront au point la bonne solution avec vous.
Dans le CoLab, le centre d'application de SCHUNK, nous pouvons tester votre application prévue pour le secteur de l'e-mobilité. Nous vous aidons à réaliser des études de faisabilité, des analyses de processus et des démonstrations de votre processus. De cette façon, vous pouvez minimiser vos risques et gagner du temps lors de la mise en service.
Contactez dès à présent votre contact SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.