arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KM-WB 84 Abbildung ähnlich

KM-WB 84

Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Ident.-Nr. 132126

Versandfertig ab Lager
KM-WB 84, Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 14 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Schrauben M12
m/Satz [kg] 3.9
Breite B [mm] 35.0
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
Höhe H [mm] 60.0
Nutbreite N [mm] 14.0
Lochabstand b [mm] 25.0
Lochabstand a [mm] 46.0
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Länge L [mm] 95.0
Produktgruppe Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl