KM-WBAL 120
Mors doux rapportés droits en aluminium
ID 132524
KM-WBAL 120, Mors doux rapportés droits en aluminium
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 18 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Vis | M14 |
---|---|
m/jeu [kg] | 3.8 |
Largeur B [mm] | 50.0 |
Matériau | Aluminium |
Hauteur H [mm] | 80.0 |
Largeur de la fente N [mm] | 18.0 |
Entre-axe des trous b [mm] | 30.0 |
Entre-axe des trous a [mm] | 60.0 |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Longueur L [mm] | 130.0 |
Groupe de produit | Mors doux rapportés droits en aluminium |