Avec une gamme polyvalente de composants d’automatisation pour des applications exigeantes, SCHUNK sera présent cette année au salon Automatica, qui se déroulera sous la forme d’un événement purement numérique, le "sprint automatica", du 22 au 24 juin 2021. Le programme comprend des modules améliorés pour faciliter l’entrée dans l’automatisation robotique, des points forts pour les nouveaux marchés en croissance, et trois diffusions en direct sur des sujets tels que le travail avec les robots, l’e-mobilité et les sciences de la vie. Des billets gratuits sont disponibles pour toutes les personnes intéressées.
« L’automatisation fait son chemin dans de plus en plus de domaines, et le démarrage doit être aussi simple que possible », souligne Johannes Ketterer, Vice-Président exécutif de l’unité Systèmes de préhension chez SCHUNK. Avec de nouveaux ou outils pour le parachèvement robotisé, le leader de compétences SCHUNK étend sa gamme dans le domaine de l’ébavurage, du polissage et du ponçage automatisés : jusqu’à présent, ces étapes de travail étaient principalement réalisées manuellement, car la « sensibilité » et le contrôle visuel de l’homme avec des outils ne pouvaient être automatisés qu’à grands frais. Cependant, les processus réalisés manuellement sont non seulement chronophages, mais comportent également des risques pour les employés. Désormais, grâce au robot et aux outils SCHUNK, de nombreuses étapes d’usinage peuvent être automatisées et exécutées plus rapidement, mieux et à moindre coût. Les robots peuvent pourtant faire à la fois le chargement de machine et les opérations de parachèvement.