L'automatisation et la robotique se développent rapidement. La robotique industrielle et de service connaît des taux de croissance élevés - avec une tendance à la hausse. En effet, de nouveaux domaines d'application, la facilité de mise en œuvre et d'exploitation, ainsi que le besoin de processus fiables et individualisés poussent le développement. Avec de nombreuses solutions innovantes, SCHUNK, entreprise familiale basée à Lauffen, en Allemagne, se dirige vers l'avenir avec ses clients et ses partenaires. La vision collective d'une production automatisée et autonome devient de plus en plus une réalité. Lors du salon automatica de Munich, du 21 au 24 juin 2022, SCHUNK présentera des exemples de solutions pour un large éventail de fabrications automatisées dans les domaines d’application les plus divers, grâce à un dialogue personnel avec des experts : de l'industrie médicale à l’eMobilité, de la manipulation à l’usinage assisté par robot.
Il existe encore un grand potentiel d'efficacité caché, en particulier dans les environnements de fabrication de produits métallurgiques. Avec les nouveaux kits d’application MTB, SCHUNK propose une introduction facile au chargement automatisé des machines avec des cobots. Les pinces universelles et les étaux de serrage compris sont déjà préconfigurés pour une utilisation dans l'environnement de l'usinage des métaux. Des kits de connexion adaptés au robot permettent une mise en service simple. Cela permet de gagner du temps lors de la planification et d’accélérer jusqu’à 50 % le chargement et le déchargement de la machine. Les kits d'application conviviaux sont parfaitement adaptés à une utilisation difficile dans les machines-outils grâce à des caractéristiques spéciales telles que la boîte à soupape étanche ou une buse d'évacuation intégrée pour la saleté et les copeaux.
Les classiques de l'automatisation, les pinces pneumatiques, ont également connu quelques changements. Ces appareils polyvalents éprouvés restent indispensables dans la plupart des secteurs de l'industrie en raison de leur fiabilité et de leur large éventail de variantes. Le leader en matière de systèmes de préhension et de solutions d'automatisation établit ici de nouvelles normes pour les scénarios de manutention flexibles de demain avec des technologies améliorées telles que la surveillance intégrée des processus, une sécurité accrue ou des options d'individualisation. A Munich, SCHUNK présente les nouveaux membres de sa famille de préhenseurs pneumatiques, qui impressionnent par leurs caractéristiques inégalées. SCHUNK développe également ses services numériques et franchit une nouvelle étape vers l'individualisation avec des produits librement configurables. Cela a commencé avec le configurateur de doigts FGR introduit au printemps 2022. Cet outil intelligent peut être utilisé pour planifier et commander des doigts de préhension personnalisés en quelques clics seulement. En guise de surprise, SCHUNK présentera à automatica une nouvelle pince pneumatique configurable à longue course.
À une époque où le bilan énergétique joue un rôle de plus en plus important, les approches technologiques permettant une production économe en énergie sont très demandées. Avec ses nouvelles pinces magnétiques et adhésives, SCHUNK contribue à une manutention économe en énergie. Un exemple en est la pince magnétique électropermanente EMH, dont SCHUNK présente de nouvelles variantes au salon automatica. Elle associe les points forts de la technologie magnétique avec les avantages de la technologie 24 V. Ces pinces sont des partenaires fiables lorsqu'il s'agit de saisir de petits composants ferromagnétiques. Un autre point fort sera sans aucun doute la technologie de préhension durable d'ADHESO, avec laquelle SCHUNK conquiert de nouveaux domaines d'application. Inspiré par la nature, le préhenseur surmonte les limites techniques du processus de manipulation et permet une préhension douce et sans résidus sans énergie externe - par exemple, pour la production de batteries et de piles à combustible, dans les industries médicales et pharmaceutiques ou dans l'industrie électrique.
La fabrication devient de plus en plus autonome. Les composants de manipulation ne sont plus de simples produits, mais des solutions intelligentes pour les tâches robotisées. Équipés de caméras et de capteurs, ils fournissent des informations importantes sur le processus pour les services intelligents et autonomes du futur. La préhension intelligente, l'utilisation intuitive, les dispositifs d'auto-apprentissage ou le fraisage autonome sont des exemples de ces travaux qui ouvrent de nouvelles perspectives en robotique et en automatisation. Martin May, directeur du centre d'innovation, présentera de nouvelles idées et un aperçu de l'avenir autonome lors du forum automatica du 23 juin 2022. Les visiteurs professionnels peuvent obtenir leur code d'entrée gratuit sur
SCHUNK à automatica 2022 : Hall A5, stand 502