arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Porte-outils et serrage stationnaire février 2021

Etau 5 axes avec contour de collision optimisé, changement rapide de mors sans outil et fonction de plaquage des mors pour un usinage précis de la sixième face

Pour ceux qui pensent que le potentiel d'innovation des systèmes de serrage stationnaires est épuisé depuis longtemps, il est grand temps de jeter un coup d'œil aux nouveautés de SCHUNK. Avec l'étau 5 axes KONTEC KSX-C2, le spécialiste des systèmes de préhension et des équipements de serrage poursuit son histoire à succès avec la gamme KSX et donne un nouvel élan à l'usinage de haute précision sur 6 faces. La première chose qui attire l'attention est son design affiné vers le haut, qui améliore l'accessibilité avec des outils standards.

Etau à axes L'étau 5 axes entièrement étanche KONTEC KSX-C2 de SCHUNK présente un système de changement rapide des mors sans outil et une fonction de plaquage actif pour un usinage précis sur 6 faces. Il permet un usinage efficace de haute précision sur des machines à 5 axes et des temps de montage courts.

Vue de plus près, la nouvelle génération s’impose avec ses nombreux avantages supplémentaires : grâce à sa fonction de plaquage actif, le KONTEC KSX-C2 obtient d’excellents résultats en matière de parallélisme et de perpendicularité, créant ainsi les conditions idéales pour un usinage complexe sur 6 faces. L'étau à centre réglable est également référence en matière de temps de montage. Grâce à un système de changement rapide de mors sans outil, à des mors réversibles pour augmenter la plage de serrage et à une course de serrage de base de 130 mm - unique sur le marché - l'étau peut être transformé rapidement et précisément pour s'adapter à une nouvelle gamme de pièces. Une vaste gamme de mors à changement rapide est disponible à cet effet. En outre, il est également possible d'augmenter la plage de serrage en utilisant une extension de broche.

Amortissement par élastomère intégré

Les forces de serrage du KONTEC KSX-C2 peuvent être réglées en continu à l’aide d’une clé dynamométrique. Un maximum de 40 kN avec un couple de 120 Nm est possible. Non seulement cet outil professionnel à 6 faces offre largement assez de puissance pour un maintien en toute sécurité, même avec des surfaces de serrage minimales, mais il offre également des forces mesurées pour le serrage de pièces fragiles. De plus, le long système de guidage et la configuration du mécanisme de serrage assurent un schéma de montage rigide aux dimensions stables. Pendant l’usinage, un système d’amortissement en élastomère intégré absorbe les vibrations qui se produisent, ce qui est bénéfique pour la qualité de surface des pièces à usiner et l’arête d’outil. La broche et le mécanisme de réglage de l'étau 5 axes sont complètement protégés de manière étanche contre les copeaux, la saleté et le liquide de refroidissement.

Gamme standard étendue

Le KONTEC KSX-C2 de SCHUNK est disponible dès maintenant dans quatre longueurs de corps de base (330 mm, 430 mm, 500 mm, 630 mm, 800 mm), dans deux hauteurs différentes à chaque fois (175 mm, 214 mm). Il s’intègre parfaitement dans la gamme modulaire pour le serrage hautement efficace de pièce à usiner de SCHUNK. En combinaison avec le système de bridage au point zéro VERO-S de SCHUNK, l'étau peut être échangé sur la table de la machine en quelques secondes et avec une répétitivité maximale. Les tirettes de bridage nécessaires à cet effet sont montées directement dans le corps de base de l'étau à 5 axes sans utiliser de plaque interface. Comme le serrage est réalisé sous tension, la charge de flexion sur le corps de base est pratiquement nulle, même avec les systèmes de bridage au point zéro.