arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Porte-outils et serrage stationnaire mars 2021

Etau précis pour petites pièces avec force de serrage élevée

Gain de temps et amélioration de la productivité : le nouvel étau pour petites pièces KONTEC KSC mini de SCHUNK avec système de changement rapide de mors peut être installé rapidement et sans outils. En raison de son accessibilité optimale, il est également parfaitement adapté à l’usinage sur 5 faces.

Le nouveau SCHUNK KONTEC KSC Le nouveau KONTEC KSC mini de SCHUNK permet la manipulation la plus simple possible des petites pièces grâce à un serrage symétrique avec des forces de serrage élevées.

La rapidité est la clé du succès, surtout lorsqu’il s’agit de manipuler des pièces à serrer. Toutefois, à cet égard, la flexibilité est une question qui ne doit pas être négligée. Le nouvel étau pour petites pièces KSC mini de SCHUNK KONTEC se distingue par sa compacité, sa facilité de manipulation et sa force de serrage élevée. Son système de changement rapide des mors permet aux utilisateurs de convertir l'étau compact de manière pratique, et sans aucun outil. Les utilisateurs peuvent échanger les mors en cliquant simplement sur les mors pour les mettre et les sortir. Par conséquent, l'étau est l'équipement de choix pour une utilisation flexible lors de l'usinage efficace de pièces brutes et finies, et même la conversion sur une plus grande plage de serrage est possible sans nécessiter d'accessoires supplémentaires. Différentes largeurs de mors de 45 et 70 mm peuvent être utilisées sur le même corps d' étau, permettant une adaptation optimale aux différentes applications de serrage.

Un étau compact avec beaucoup de puissance

Malgré ses dimensions compactes, le KONTEC KSC mini offre une force de serrage maximum de 16 kN, ce qui rend le pré-embossage inutile. Il convient donc à toutes les applications avec de petites pièces où le serrage s'effectue par le centre. Il est donc tout aussi intéressante pour les industries de l'automobile et de la coupe des métaux et pour la fabrication d'outils et de moules. Grâce à sa force de serrage élevée, l'étau convient à l'usinage de pièces brutes et à l'usinage de finition. L'étau pour petites pièces a une largeur de 70 mm et un couple maximal de 50 Nm. Les longueurs d'étau disponibles sont de 80 ou 100 mm et permettent une grande flexibilité sur la pièce à usiner. Son corps en acier inoxydable et sa base trempée lui assurent également une longue durée de vie.