Les exigences imposées aux tâches d’automatisation ont changé. Les solutions de manipulation doivent être rapides à intégrer, flexibles pour pouvoir être remaniées, et totalement ouvertes en matière de connectivité. Telle est l’approche adoptée par l’expert de l’automatisation SCHUNK, dont les nouveaux produits innovants présentés au salon SPS de Nuremberg revendiquent fièrement un niveau maximal de flexibilité, permettent des processus interconnectés dans tous les secteurs et comprennent des options de personnalisation faciles à mettre en œuvre pour quiconque. Pour atteindre ces objectifs, SCHUNK poursuit une stratégie numérique de bout en bout dans le but de rendre les processus plus flexibles, plus transparents et entièrement en réseau, tout en améliorant la réactivité et la productivité.
Manipulation flexible dans des environnements exigeants
Qu’il s’agisse de tâches d’automatisation dans des environnements d’usinage difficiles ou dans des laboratoires propres, SCHUNK présente aux visiteurs du salon ses derniers composants de préhension mécatroniques qui établissent de nouvelles normes en matière de flexibilité, de diversité des interfaces et de sécurité de processus.
La nouvelle pince universelle EGU est robuste et polyvalente. Avec son étanchéité standard, la pince parallèle anticorrosion à faible usure est particulièrement adaptée à la manipulation manuelle flexible de pièces brutes et finies de tailles différentes dans des environnements de machines-outils rudes et sales. Elle possède une force de préhension continue et peut être utilisée directement en position debout, ce qui procure une sécurité supplémentaire lors du retrait des pièces usinées. Pour des poids de pièces différents, la puissance peut être augmentée avec flexibilité jusqu’à 150 % en mode StrongGrip.
La nouvelle pince pour petits composants EGK démontre au mieux ses qualités pour le travail de précision dans les laboratoires ou l’industrie électronique. Elle garantit la fiabilité lors de la manipulation de pièces délicates telles que des flacons ou des circuits imprimés. Grâce à la combinaison de son guidage souple et du mode SoftGrip, même des pièces particulièrement fragiles peuvent être saisies tout en douceur.
Les deux pinces disposent d’un maintien intégré de la force de préhension avec détection de perte de pièces. Aucun référencement n’est requis lors de l’intégration ou après le démarrage. Cela fait gagner du temps et réduit le travail de mise en service. Grâce à la détection de position permanente, les utilisateurs gardent toujours le contrôle absolu de leurs processus. SCHUNK propose les composants avec toutes les interfaces de communication courantes, les modules fonctionnels d’automate et les plug-ins des principaux fabricants de robots. Cela signifie que les composants peuvent être intégrés rapidement et facilement sans programmation ni passerelles supplémentaires.
Automatisé pour une prise optimale
SCHUNK a conçu le kit de préhension 2D pour la manipulation d’objets individuels disposés de manière aléatoire sur un plan. Après les kits d’application MTB pour l’automatisation partielle simple du chargement et du déchargement des machines, voilà encore un autre module qui permet à l’expert en automatisation de fournir à ses clients une solution d’automatisation prête à l’emploi. Le kit de préhension 2D se compose d’un système de caméra avec objectif, d’un système de préhension spécifique à l’application, d’un PC industriel SVC ainsi que d’un plug-in pour une intégration facile dans le contrôleur du robot. Au cœur du système se trouve le logiciel d’IA conçu par SCHUNK, qui assure une détection fiable, même en cas de variation des conditions de visibilité. Tous les composants du kit sont précisément coordonnés entre eux et sûrs pour les processus.
Des services intelligents qui font gagner du temps et réduisent les coûts
Avec les nouveaux configurateurs de pinces et de doigts de pince, le leader de la technique propose des blocs de construction pratiques qui permettent de franchir une nouvelle étape dans la recherche d’une solution personnalisée. Même sans aucune connaissance en matière de conception, des solutions individualisées peuvent être mises au point et rendues rapidement disponibles, en seulement trois étapes et 10 minutes. Deux nouvelles pinces à course longue sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces lourdes et de grande taille, comme dans l’industrie de l’emballage, le secteur automobile ou encore celui de la logistique. Elles possèdent un rapport force-course unique sur le marché. Cela est possible grâce aux couples maximaux élevés du guidage à patin. Ceux-ci autorisent des doigts de pince plus longs, jusqu’à 800 mm, permettant une préhension précise. Cela signifie que la nouvelle pince parallèle pneumatique à deux doigts PLG peut manipuler aisément même des pièces encombrantes dans des conteneurs de transport difficiles à atteindre, avec une force de préhension pouvant atteindre 12 000 N. En fonction de l’application, la course des mors peut être configurée au millimètre selon les spécifications du client, entre 100 mm et 400 mm par mors. Son homologue électrique est la pince à course longue ELG. En plus de caractéristiques de performance similaires, il dispose d'un entraînement électrique avec un servomoteur librement adaptable et peut donc être piloté de manière flexible ou intégré dans des systèmes existants. Il peut également être positionné en continu sur toute la course, ce qui optimise encore les temps de cycle dans le processus de manipulation.
SCHUNK rend désormais superflues la conception et la fabrication en interne de doigts de pince personnalisés. La conception s’est extrêmement simplifiée en raison du nouveau configurateur de doigts FGR et permet non seulement d’économiser 50 % des coûts, mais aussi des ressources et un temps précieux. Les outils en ligne sans licence et basés sur un navigateur sont disponibles gratuitement sur le site internet de SCHUNK.
SCHUNK au salon SPS 2022 : hall 3A, stand 111