L’iTENDO² détecte lorsque quelque chose ne va pas dans le processus d’usinage. Par exemple, si des vibrations excessives se produisent et produisent des marques, ou si un outil est sur le point de se casser. Equipé d’un capteur, d’une batterie et d’un émetteur, le porte-outil intelligent détecte les vibrations sur l’outil. Si l’état de l’arête de coupe ou l’outil change, il peut réagir en temps réel grâce à la boucle de contrôle fermée, évitant ainsi d’endommager la pièce ou l’outil.
Son prédécesseur, l’iTENDO, excellait déjà dans plusieurs domaines d’application en matière de fraisage classique et au-delà. L’iTENDO² ouvre désormais les portes à encore plus de possibilités. Avec sa vitesse accrue de 30 000 tr/min au maximum, il existe de nombreuses possibilités d’application dans l’industrie aérospatiale, le traitement du verre, l’industrie automobile et la technologie médicale. L’iTENDO² démontre également ses capacités sur des opérations de série exigeantes. Grâce à son encombrement optimisé, il peut se monter en lieu et place d'un porte-outils standard. Cela élimine la nécessité de reprogrammer la machine. Ses contours de collision demeurent inchangés par rapport aux porte-outils standard. Le nouvel iTENDO² est disponible depuis octobre dans la taille TENDO HSK-A 63, avec un diamètre de 20 x 90. Des diamètres de serrage inférieurs peuvent être couverts grâce à l’utilisation de douilles de réduction.
Pour démarrer facilement la surveillance des processus, SCHUNK propose l’iTENDO² dans trois packs d’équipement différents. Ceux-ci répondent aux diverses exigences des utilisateurs en matière d’utilisation des données. La mise en service est particulièrement rapide avec la valise iTENDO². Ici, le porte-outil intelligent est livré au client avec une tablette déjà incluse dans le boîtier. En d’autres termes : branchez-le, connectez-le à la tablette et c’est prêt. Grâce à l’application fournie, l’utilisateur/utilisatrice peut récupérer toutes les données importantes directement sur la tablette et s’en servir pour le paramétrage et les analyses de tendances. L’accent est mis sur la transparence des processus et une optimisation simple des processus pour éviter les vibrations. Cela signifie non seulement la possibilité d’obtenir de meilleures surfaces, mais également une durée de vie des outils nettement plus longue. SCHUNK lancera l’iTENDO² easy connect au printemps 2022. Cette version plus spécialisée permettra non seulement aux clients de pouvoir suivre leurs processus grâce à son interface de données, mais aussi de les surveiller, ainsi que leurs machines. Et le pack iTENDO² pro prévu offrira encore plus de possibilités. Grâce à l’intégration complète de la machine, les utilisateurs pourront également utiliser cet équipement pour contrôler les processus en temps réel.