arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de préhension avril 2021

La pince intelligente de SCHUNK remporte le prix Red Dot Design Award 2021

Innovante, ergonomique, rapidement mise en service : la conception intelligente de l’EGH de SCHUNK simplifie énormément l’automatisation avec des cobots, et c’est la raison pour laquelle la pince a été récompensée par le prestigieux Red Dot Design Award 2021 dans la catégorie « design de produit ».

Red Dot Award La pince EGH de SCHUNK a reçu le prix Red Dot Design Award 2021 pour la conception exceptionnelle de son produit.

La pince SCHUNK EGH permet d’entrer facilement dans le monde du travail avec les cobots. Le kit de démarrage du module compatible « plug & work » est livré préassemblé au client et comprend tous les composants nécessaires au montage et à l’installation : de la plaque interface, des jeux de doigts appropriés, de l’outil de montage jusqu’aux plug-ins pour une mise en œuvre transparente dans le système de commande des robots de Universal Robots ou Techman Robot. La mise en service et la programmation de la pince universelle EGH se font de manière intuitive et peuvent être réalisées en 30 minutes seulement. Grâce à ses doigts flexibles et à sa course réglable de 80 mm, la pince couvre une gamme de pièces particulièrement large et est polyvalente. IO-Link permet de définir individuellement la position du doigt et d’évaluer l’état de la pince pour chaque processus de préhension. La cinématique parallèle garantit une force de préhension constante sur toute la course. La pince intelligente marque également des points en termes d’ergonomie et de design : son contour extérieur est arrondi et équipé d’éléments softtouch, ce qui le rend facile et agréable à guider. L’EGH est particulièrement adapté à une utilisation dans des cellules avec des barrières de protection ou pour des applications où il n’y a pas de chevauchement direct entre les espaces de travail des humains et des robots (coexistence). Les champs d’application typiques sont la manipulation et les tâches Pick&Place dans des environnements propres et légèrement salis, comme dans les industries automobile et électrique, ou dans les entreprises de métallurgie. L’état individuel de la pince peut être indiqué par une bande lumineuse LED intégrée, ce qui permet une interaction fluide entre les humains et les cobots.