arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de préhension novembre 2022

Le préhenseur de petites pièces assure une fiabilité maximale des processus

SCHUNK a mis au point une pince polyvalente pour petits composants, permettant la manipulation de pièces délicates et fragiles. La pince EGK intelligente prouve sa force dans les tâches exigeantes et variées de l’industrie des laboratoires ou de la fabrication électronique.
EGK – Sciences de la vie La nouvelle pince intelligente EGK pour petits composants est synonyme de diversité maximale des pièces et de fiabilité optimale des processus. Elle démontre sa force dans des applications exigeantes, par exemple dans le secteur des sciences de la vie ou de la fabrication électronique.

Plus petits, plus fins, plus sensibles : dans de nombreux secteurs industriels, les produits doivent être manipulés avec douceur. Par exemple, dans l’automatisation des laboratoires, où des échantillons, des flacons ou des plateaux doivent être manipulés de manière sûre et fiable, ou dans l’industrie électronique, lors de la manipulation de circuits imprimés. Une fiabilité maximale des processus est requise dans tous les cas. À cette fin, le spécialiste de l’automatisation a conçu une pince sensible polyvalente en matière d’utilisation et de connectivité, répondant également aux exigences élevées des environnements de salle blanche.

Maintien de la force de préhension pour des processus fiables

La nouvelle pince électrique pour petits composants EGK offre une sécurité maximale du processus de manipulation. Son engrenage fondé sur le principe pignon/crémaillère assure une force de préhension constante sur toute la longueur du doigt et permet constamment une nouvelle prise. Étant donné qu’aucune distance de démarrage ou impulsion de force n’est nécessaire pour la génération de puissance, la pince fournit 100 % de ses performances dès le départ. Le maintien intégré de la force de préhension évite la perte de pièces et conserve la position du doigt même en cas d’arrêt d’urgence. Le transmetteur de valeur absolue à haute résolution intégré garantit une transparence supplémentaire du processus. Il saisit en permanence la position des mors de base. Par conséquent, le processus de préhension peut être poursuivi sans nouveau référencement à la suite d’une coupure d’alimentation ou d’un redémarrage. En fonction de la taille de la pince, la gamme de composants très flexible permet de manipuler différentes pièces avec la même pince, grâce à la longue course de mors librement programmable et à la force de préhension réglable en continu de 20 à 300 N. Pour la préhension délicate de pièces particulièrement fragiles, SCHUNK a doté l’EGK d’un mode spécial « SoftGrip », dans lequel pratiquement aucune force d’impulsion n’est exercée.

Fiable dans les salles blanches

Cette pince certifiée pour les salles blanches est extrêmement impressionnante dans toutes les applications où l’hygiène revêt une importance particulière. Associée en standard à une graisse H1 conforme aux normes alimentaires, elle bénéficie d’un concept d’étanchéité sophistiqué à trois niveaux qui protège efficacement les roues dentées et les composants électroniques en réduisant l’usure. Son électronique de commande et de puissance est aussi entièrement intégrée et répond à l’indice de protection IP67 pour l’étanchéité. Après un contact avec des fluides, par exemple lors de cycles de nettoyage réguliers en laboratoire, elle fonctionne de manière absolument fiable.

Gain de temps lors de la mise en service

Les utilisateurs disposent de toutes les options de l’EGK en matière de connectivité et peuvent donc déterminer eux-mêmes l’étendue fonctionnelle du composant intelligent. La pince possède une variété unique d’interfaces et peut être intégrée dans tous les réseaux pertinents : PROFINET, EtherCat, EtherNet/IP, IO-Link et Modbus RTU. Les plug-ins pour robot ou les modules fonctionnels d’automate fournis réduisent en outre l’effort de programmation lors de la mise en service. L’EGK est disponible chez SCHUNK en trois tailles : 25, 40 et 50, proposant chacune dix variantes, avec et sans frein.