Équipé d’un système à changement rapide de mors, le ROTA THW3 peut être rapidement converti pour une nouvelle gamme de pièces sur des tours CNC et des centres de tournage/fraisage, et possède une excellente précision de répétition des mors pouvant atteindre < 0,02 mm. Cela signifie que des jeux de mors préalablement usinés peuvent être utilisés de manière répétée, même pour des applications où les tolérances représentent un défi. La course des mors de base avec denture droite est de 6,7 mm à 10,5 mm, en fonction de la taille du mors. Un piston annulaire transmet la force directement et assure ainsi un haut degré d'efficacité : la force de serrage de la plus petite taille 200 est de 64 kN, et à partir de la taille de 400, le mandrin développe une force de serrage de 240 kN. Le corps de base du mandrin est en acier trempé et extrêmement rigide, et même en cas d'usinage lourd, il est possible d'obtenir des résultats précis et fiables. Grâce à son contour extérieur optimisé, le mandrin est parfaitement conçu pour les tâches de fraisage. L’utilisation polyvalente du mandrin est garantie : il présente un grand trou traversant de 52 mm (taille 200) à 165 mm (taille 630), des systèmes de douilles de traction qui peuvent être changées par l’avant et la possibilité de serrage intérieur et extérieur. En outre, le mandrin du tour motorisé peut également être complété par une butée de pièce réglable.
La recherche des mors de serrage compatibles avec le ROTA THW3 de SCHUNK est un jeu d'enfant avec le quickfinder de mors : Il suffit de quatre clics pour accéder au fabricant du mandrin, au type de mandrin, à la taille du mandrin et aux détails du produit. En quelques clics, l'utilisateur reçoit une liste de tous les mors de serrage correspondants parmi plus de 1200 types de mors du plus grand programme de mors standard au monde de SCHUNK. Les mors de serrage appropriés peuvent être sélectionnés directement dans le quickfinder.