Les trois rainures sur l’étau de serrage automatique TANDEM KSP3 attirent l’attention au premier regard. Mais ce sont surtout les valeurs intérieures qui distinguent le premier produit de la conception modulaire TANDEM3 de son prédécesseur. En effet, avec la nouvelle gamme d’étaux de serrage automatique, SCHUNK remplace la conception modulaire TANDEM-plus existante et l’élargit avec des variantes qui bénéficient de caractéristiques techniques supplémentaires. L’un d’eux permet le contrôle breveté de la position du mors de base par pression dynamique, un autre permet de contrôler le système d’air à travers le mors. La surveillance de la position du mors ou de la présence de la pièce à usiner n’était auparavant possible qu’au prix d’un effort supplémentaire. Grâce à l’intégration standard, SCHUNK ouvre de nouveaux champs d’application dans le domaine de l’usinage automatisé.
Et le KSP3 présente une autre innovation : grâce aux ensembles de ressorts intégrés dans le serreur pneumatique, il possède une force de serrage plus élevée que tous les modèles précédents. Si l’alimentation en air est déconnectée de l’étau de serrage automatique, la force de serrage est maintenue par des ressorts. L’étau de serrage automatique peut être utilisé universellement dans les applications où un serrage fiable du processus par des forces de serrage constantes et élevées est requis - principalement dans le chargement de machines automatisées. À l’aide de plateaux de console, il peut être monté rapidement et facilement sur la table de machine ou sur le système de bridage au point zéro VERO-S, ce qui permet de réduire les coûts de montage. Il est également idéal pour l’usinage sur 6 faces en deux schémas de montage. Le serreur à deux mors est disponible en sept tailles différentes et avec un mors standard, à longue course ou fixe. Un total de 200 versions différentes sont disponibles. L’énorme variété d’options d’équipement caractérise l’ensemble du système modulaire TANDEM3. SCHUNK a également développé de nombreux accessoires pour la nouvelle série. Ils comprennent des mors de serrage universels pour l’usinage à 3 et 5 axes ainsi que des plaques de console standardisées pour faciliter l’installation. Avec la conception modulaire, l’expert en technologie de serrage étend son répertoire standard déjà large pour inclure d’autres dispositifs de serrage adaptés à chaque pièce à usiner. Avec en plus ses nombreuses années de savoir-faire, SCHUNK peut ainsi répondre à toutes les exigences de ses clients. Le KSP3 jette les bases de la conception modulaire du futur. Elle sera complétée par d’autres produits tels que des serreurs à 3 mors ou des serreurs électriques.