arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de préhension janvier 2022

Nouvelles possibilités dans le domaine du changement d'outil jusqu'à 35 kg

Avec les nouveaux SWS-022 et SWS-029, SCHUNK complète son vaste portefeuille de systèmes à changement rapide automatiques avec deux nouvelles tailles qui ouvrent de nouvelles possibilités dans les plages de charge utile de 25 kg et 35 kg.
Changeur outil automatique SWS

Technologies éprouvées, systèmes de sensorique intégrés et nombreuses options de passage d'alimentation.

Avec les grands passages pneumatiques intégrés, le SWS-022 permet l'utilisation et le changement d'outils nécessitant un débit d'air important pour fonctionner. Avec ses trois surfaces pour assemblage de modules, le SWS-029 est particulièrement adapté aux applications dans lesquelles différents outils doivent être alimentés avec différentes énergies.

SWS-022 – le changeur ouitl compact pour les grands débits d'air

Le « no-Touch Locking-System » breveté simplifie le changement d'outil, même si le maître et l'adaptateur sont éloignés d'une distance jusqu'à 2,5 mm. En cas d'arrêt d'urgence ou de coupure d'alimentation, la fonction d'auto-maintien brevetée du système de verrouillage assure une connexion fiable entre le changeur côté robot et le changeur côté outil.

Avec une charge utile de 25 kg, le SWS-022 rejoint les dimensions existantes SWS-020 et SWS-021. Des technologies éprouvées telles que le système de verrouillage avec auto-maintien breveté pour une sécurité maximale et le No-Touch-Locking™ pour un apprentissage simplifié se retrouvent bien évidemment dans le SWS-022.

De plus, la détection du verrouillage/déverrouillage est intégrée dans le corps de la nouvelle taille, ce qui élimine le besoin de module de détection supplémentaire. Le SWS-022 dispose également de six passages pneumatiques G3/8" qui peuvent également être utilisés pour alimenter facilement des produits de la gamme « Finition et ébavurage robotisés », tels que la broche d'ébavurage RCV ou l'outil de ponçage orbital AOV.

Aussi, la surface pour le montage de modules de la gamme SCHUNK SWO offre une large gamme d'options pour le passage d'autres énergies.

Caractéristiques

  • Capacité de charge jusqu'à 25 kg
  • Technologie No-Touch-Locking™ avec une distance jusqu'à 2 mm lors du verrouillage
  • Détection de verrouillage intégrée
  • Six passages pneumatiques G3/8"

Votre valeur ajoutée

  • Passage de grands débits d'air sans modules optionnels supplémentaires
  • Apprentissage simplifié grâce à la technologie No-Touch-Locking™
  • Élimination des plaques interfaces pour la sensorique
  • Variété de modules optionnels disponibles pour le passage d'énergies

SWS-029 – le changeur outil pour des exigences élevées

Le nouveau SWS-029 fait partie de la gamme SWS de la série 20, mais il peut être utilisé avec des capacité de charge jusqu’à 35 kg grâce à une conception encore plus robuste avec tirettes de centrage renforcés et une fixation plus stable au robot et à l’outil. D'autres optimisations incluent la détection du verrouillage/déverrouillage intégrée et la possibilité d'assembler directement le changeur outil sur les poignets robots ISO 9409-1-50 ou 40. Ces caractéristiques permettent une conception non seulement robuste, mais également de faible hauteur avec un encombrement minimisé.

Un autre nouveau produit pour cette plage de charge de changeur est la disponibilité de trois surfaces de fixation sur lesquelles peuvent être fixées plusieurs modules optionnels de la gamme SCHUNK SWO. Cela permet à des énergies type signaux électriques, de puissance, de servo-moteur, de bus de communication, fluides et autres type, d'être transmises vers les outils avec un grand nombre de combinaisons possibles. Cela rend le SWS-029 particulièrement adapté aux applications dans lesquelles différents outils doivent être alimentés avec différentes énergies ou dans lesquelles des outils très complexes sont utilisés.

Caractéristiques

  • Conception renforcée avec une capacité de charge jusqu'à 35 kg
  • Montage direct sur poignets robots ISO 9409-1-50 ou ISO 9409-1-40
  • Détection de verrouillage intégrée
  • Quatre passages pneumatiques en M5 et deux en G1/8"
  • Trois surfaces de montage (J) pour modules optionnels

Votre valeur ajoutée

  • Charge utile plus élevée pour une grande gamme d'applications avec une conception compacte
  • Montage simplifié grâce à l’élimination des plaques interfaces pour le raccordement du robot et de l’outil ainsi que des systèmes de capteurs.
  • Variété de modules optionnels disponibles pour le passage d'énergies

Plus d'informations

Caractéristiques