Lorsqu'il s'agit de serrer des pièces de façon fiable dans l'usinage de pièces brutes et finies, l'étau de serrage centré KONTEC KSC s'est imposé comme un outil polyvalent très efficace. Aujourd'hui, le spécialiste des dispositifs de serrage SCHUNK présente un successeur qui n'a rien à envier aux autres en termes de fiabilité et de précision. Le nouveau produit offre également une protection optimale contre la corrosion grâce à son corps de base nickelé. Cela signifie qu'il peut désormais être utilisé même dans des environnements exigeants, par exemple avec une forte humidité. Sa conception extrêmement plate et son contour interférentiel amélioré assurent une accessibilité optimale, notamment pour l'usinage 5 axes. Cela permet d'optimiser l'utilisation de la salle des machines. La broche encapsulée est un autre atout pour la fiabilité du processus. Sa conception fermée avec une meilleure évacuation des copeaux par des rainures latérales protège de la saleté et réduit les coûts de maintenance. Comme son palier est sans jeu, l'étau présente une excellente précision de répétition, jusqu'à +/- 0,01 mm, ce qui permet un usinage très précis du premier et du second côté avec un seul dispositif de serrage.
L'étau à serrage centré est 100 % compatible avec le modèle précédent KSC et peut être échangé sans aucune modification du programme. Sa gamme unique et complète de mors de système et de mors rapportés, ainsi que le changement facile des mors par deux vis seulement, permettent d’adapter de manière flexible cet outil polyvalent à de nouvelles fonctions de serrage en juste quelques étapes. En outre, son interface VERO-S, fournie en standard, permet de combiner le KSC3 avec le système modulaire flexible de serrage stationnaire de SCHUNK, ce qui ouvre une vaste gamme de possibilités de serrage. Le KONTEC KSC3 est disponible dans les tailles 80, 125 et 160. Grâce à la transmission efficace des forces, les pièces sont maintenues en toute sécurité avec des forces de serrage pouvant atteindre 35 kN.