Pour l’achat d’une voiture ou la conception d’une pièce, les configurateurs 3D intelligents se sont imposés comme une évidence. La fabrication industrielle repose souvent encore sur des solutions spéciales d’automatisation très coûteuses, associées à une chaîne de processus complexe et à de longs délais de livraison. Toutefois, des quantités toujours plus petites et une augmentation simultanée des attentes des clients exigent des temps de réaction courts ainsi que des solutions abordables et interconnectées qui nécessitent une planification moins soutenue. L’expert en applications SCHUNK montre un moyen de mettre en œuvre rapidement des solutions disponibles spécifiques à chaque application avec de nouvelles séries de produits configurables. Les pinces pneumatiques et électriques, les doigts de pince ainsi que les mors de serrage pour les dispositifs de serrage peuvent être adaptés individuellement aux besoins du client en 4 étapes au maximum. Même sans aucune connaissance en matière de conception. Les outils en ligne sans licence et basés sur un navigateur sont disponibles gratuitement sur le site internet de SCHUNK.
Pour la manipulation de pièces lourdes et de grande taille, SCHUNK propose deux nouvelles pinces standard configurables, dont les points forts bénéficient principalement aux secteurs de l’emballage, de l’automobile, des produits blancs ou de la logistique. Les utilisateurs peuvent choisir la PLG ou l’ELG, selon s’ils s’appuient sur un système pneumatique ou électrique.
La pince parallèle pneumatique à 2 doigts PLG peut être configurée en moins de 10 minutes. Son guidage à patin permet d’utiliser des doigts de pince longs, et la pince peut donc manipuler aisément même des pièces volumineuses dans des conteneurs de transport difficiles d’accès, grâce à une force de préhension de 2 000 N en taille 20 et jusqu’à 12 000 N en taille 120. La pince est également adaptée aux conditions de fonctionnement difficiles telles qu’une forte accélération du robot. Sa grande course de mors peut être adaptée au millimètre entre 100 mm et 400 mm. Les utilisateurs traitant une grande variété de pièces font ici des économies, car la PLG peut les prendre en charge avec un seul jeu de doigts de pince. En outre, elle offre une sécurité accrue grâce à la surveillance intégrée du processus en option. Grâce à une soupape de maintien de la pression prémontée en option, elle maintient de manière fiable la position et la force de préhension, même en cas de défaillance de la pression. Cette pince puissante est disponible en 5 tailles et propose diverses applications possibles en raison des nombreuses fonctionnalités supplémentaires configurables.
La pince à course longue électrique ELG est le dernier produit phare des pinces configurables de SCHUNK. Elle couvre une gamme d’applications comparable à celle de son homologue pneumatique, mais elle est actionnée par un entraînement électrique équipé d’un servomoteur librement adaptable. La pince peut être précisément réglée et positionnée en continu sur l’ensemble de la course, de 100 à 400 mm. Le temps de cycle dans le processus de manipulation peut être réduit par le prépositionnement des doigts. La pince possède un rapport force-course unique et offre une force de préhension immédiatement disponible et contrôlable, jusqu’à 3 000 N en taille 30 et 12 000 N en taille 120.
Grâce à SCHUNK, la conception et la fabrication en interne de doigts de pince spécifiques à la pièce ne sont plus nécessaires. La conception s’est extrêmement simplifiée en raison du nouveau configurateur de doigts FGR et permet non seulement d’économiser 50 % des coûts, mais aussi des ressources et un temps précieux. Huit géométries de base standardisées vous garantissent de trouver la forme correcte, qui pourra être adaptée individuellement aux exigences de la pièce lors de la deuxième étape. Les doigts en aluminium sont combinables avec les nombreuses pinces électriques et pneumatiques de SCHUNK. Un étiquetage personnalisé gratuit est disponible sur le dessus.
Le nouveau configurateur de mors easyJAW propose plus de 500 variantes standard différentes de mors rapportés. Les clients qui ne trouvent pas ce qu’ils recherchent dans la plus grande gamme de mors de serrage du monde, qui comprend 1 200 types de mors, peuvent désormais concevoir aisément leurs propres mors doux rapportés, mors à segment ou mors monoblocs. La géométrie, le matériau, le poids, l’interface et plusieurs autres paramètres peuvent être personnalisés dans l’outil en ligne. Les utilisateurs ont ainsi accès aux mors spéciaux personnalisés en 1 à 3 semaines.
Avec les nouveaux outils de planification, l’expert en applications offre des blocs de construction pratiques qui permettent de franchir une nouvelle étape dans la recherche de solutions personnalisées. Après la configuration, les utilisateurs ont la possibilité de télécharger la solution planifiée directement dans n’importe quel format CAO, de demander un devis ou de commander directement, toujours avec une tarification transparente et des informations sur les délais de livraison actuels. Fini les solutions en interne chronophages et la conception durant des semaines, grâce aux nouveaux configurateurs de SCHUNK pour les pinces, les doigts de pince et les mors de serrage. schunk.com