arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de préhension novembre 2022

Pince universelle intelligente avec amplificateur de force de préhension

Des processus de fabrication flexibles à partir de la série unitaire, même dans des environnements difficiles : c’est là que la nouvelle pince universelle intelligente EGU de SCHUNK prend tout son sens. Cette pince peut être librement mise en réseau et intégrée dans des processus de fabrication hautement variables avec un minimum d’efforts. Le maintien intégré de la force de préhension et un mode StrongGrip pour une force de préhension accrue en font un outil polyvalent fiable pour toutes les tâches de manipulation.

Chargement de machine EGU Robuste et polyvalente : la pince universelle électrique est particulièrement adaptée au chargement et au déchargement flexibles des machines-outils. Elle est disponible avec toutes les interfaces de communication courantes, les modules fonctionnels d’automate et les plug-ins des principaux fabricants de robots.

Les exigences relatives aux concepts de préhension modernes sont de plus en plus élevées. Ceux-ci doivent être faciles à intégrer, adaptables et contrôlables à tout moment, et ils doivent également fonctionner avec fiabilité sous la charge des copeaux et des lubrifiants. Le spécialiste de l’automatisation SCHUNK propose désormais la solution universelle pour cela : la nouvelle

pince parallèle à entraînement électrique EGU. Son concept d’étanchéité sophistiqué la rend résistante à la saleté et parfaite pour le chargement flexible de machines-outils ou de centres d’usinage. Dans les environnements particulièrement compliqués, comme lors du chargement de rectifieuses, la protection peut être encore renforcée par une version étanche à la poussière.

Sécurité de processus accrue

La pince flexible peut prendre en charge une large variété de pièces. Cela est possible grâce à sa course totale librement programmable jusqu’à 160 mm et au réglage continu de la force de préhension jusqu’à 3 000 N, en fonction de la taille. Le processus de préhension est sécurisé à tout moment grâce au maintien intégré de la force de préhension et à la détection de perte de pièces. En cas de coupure d’alimentation ou d’arrêt d’urgence, au moins 80 % de la force de préhension sont conservés en toute fiabilité. La position des doigts de pince est connue à tout moment par le transmetteur de valeur absolue situé côté sortie, de sorte que le processus peut se poursuivre sans nouveau référencement après la remise sous tension. L’une des particularités de cette nouvelle pince est son mode StrongGrip. Pour des pièces de poids différents, la force de préhension peut ainsi être augmentée jusqu’à 150 % sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser une autre pince.

Diverses interfaces

Par-dessus tout, la pince intelligente impressionne par sa connectivité. SCHUNK offre une pince dotée de toutes les interfaces de communication standard : PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, IO-Link et Modbus RTU. L’intégration logicielle est extrêmement simple grâce aux modules fonctionnels d’automate et aux plug-ins fournis pour les principaux fabricants de robots et peut être mise en œuvre rapidement sans travail de programmation ni passerelles supplémentaires.

SCHUNK propose l’EGU en quatre tailles : 50, 60, 70 et 80, avec et sans conservation de la force de préhension. La force de préhension maximale est comprise entre 450 N et 3 000 N, en fonction de la taille. Les doigts de pince adaptés peuvent être assemblés individuellement à l’aide du nouveau configurateur de doigts FGR, que SCHUNK met gratuitement à disposition sur son site internet.