Les exigences croissantes en matière d'efficacité, de qualité et de durabilité obligent les entreprises à trouver des solutions pérennes dans le domaine de la production. Cette année, le salon automatica est consacré à la question de savoir comment l'automatisation intelligente et la robotique changent l'avenir. C'est là que SCHUNK intervient avec sa participation au salon : l'entreprise soutient ses clients en tant que partenaire fiable grâce à un large éventail de produits intelligemment mis en réseau. Avec une stratégie technologique claire, SCHUNK poursuit l'objectif de rendre possible une automatisation flexible et durable à tous les niveaux et dans tous les environnements de production - aujourd'hui et à l'avenir.
« En acquérant une compréhension approfondie des besoins et des processus de nos clients, nous pouvons fournir des solutions sur mesure », souligne Johannes Ketterer, COO/CSO de SCHUNK. « Des composants standard aux solutions spéciales sur mesure et à l'application finie, nous offrons exactement ce dont vous avez besoin ». C'est également ce qui caractérise les solutions que SCHUNK présentera à automatica 2025.
SCHUNK développe en permanence sa propre gamme de composants pour robots, en gardant un œil sur l'avenir. Grâce à des produits parfaitement coordonnés, l'entreprise relève les principaux défis de l'automatisation et permet des processus plus efficaces, plus flexibles et plus productifs. L'unité de compensation AGM modulaire en est un bon exemple. Elle constitue l'une des solutions polyvalentes permettant d'optimiser la sécurité de processus et de protéger les robots et les pièces à usiner contre l'usure. Elle compense les imprécisions dans toutes les directions, de quelques grammes à 400 kilogrammes.
Que les entreprises débutent dans l'automatisation ou qu'elles soient déjà à la recherche de solutions personnalisées, SCHUNK offre le soutien adéquat pour chaque exigence. Avec une approche en trois étapes, l'expert en automatisation soutient ses clients tout au long du processus : de l'analyse des besoins et de la validation - y compris dans ses propres CoLabs SCHUNK - jusqu'à l'installation et la mise en service. SCHUNK prend en charge la mise en œuvre de composants et d'assemblages standard jusqu'aux solutions complètes. L'objectif est d'augmenter durablement la productivité et de rendre l'automatisation facilement accessible.
Pour les exigences plus complexes, SCHUNK met à profit son expertise éprouvée en matière d'ingénierie pour développer, en étroite collaboration avec ses clients, des solutions de composants personnalisées pour diverses industries, qui vont au-delà de la gamme standard. Le changeur aseptique, développé pour des applications dans les industries pharmaceutiques et alimentaires, en est un exemple. Il offre des passages pneumatiques, électriques et mécaniques, se caractérise par sa conception hygiénique et ses surfaces résistantes et répond aux exigences de la classe A des BPF. Il est également équipé de capteurs intégrés et ne nécessite aucune énergie supplémentaire pour le verrouillage.
Dans le domaine de l'e-mobilité, SCHUNK développe des solutions d'automatisation personnalisées pour la manipulation des cellules de batteries - de la manipulation des cellules lors de l'assemblage des packs de batteries au montage final dans le véhicule. Le préhenseur de cellules rondes RCG, par exemple, est spécialement conçu pour manipuler des cellules rondes de 46 mm - à la fois pour les cellules de batterie individuelles et pour l'assemblage précis de groupes de cellules complets.
La gamme d'ingénierie de SCHUNK est complétée par des outils numériques tels que le jumeau numérique pour la planification et la simulation. Les clients peuvent ainsi planifier, simuler et optimiser leurs tâches d'automatisation de manière virtuelle. Les partenariats avec des entreprises technologiques telles que NVIDIA soutiennent la simulation et la planification de projets d'automatisation complexes.
En particulier, les robots industriels et les cobots sont essentiels pour l'automatisation des processus de production à l'épreuve du temps. SCHUNK propose des composants de fin de bras adaptés avec des modules numériques ouverts pour ces systèmes, ainsi que pour la prochaine génération de systèmes robotiques, les robots humanoïdes. La main anthropomorphe SVH à 5 doigts, par exemple, est disponible avec un logiciel libre et sous forme de jumeau numérique. Grâce à des décennies d'expertise dans la technologie de préhension flexible et à des partenariats solides avec des entreprises industrielles, des start-ups et des institutions de recherche, nous utilisons la main de préhension pour ouvrir de nouveaux champs d'application qui s'étendent au-delà de l'environnement scientifique. Une impressionnante démonstration en direct sur le stand de SCHUNK, en coopération avec NEURA Robotics, montrera à quoi cela pourrait ressembler dans la pratique.
Timo Gessmann, directeur technique de SCHUNK, discutera plus en détail de ce sujet lors du forum automatica le 24 juin à 11h30, dans le cadre du panel « Robots humanoïdes : La prochaine génération de robots »
Henrik A. Schunk, président du conseil d'administration de SCHUNK, fera la lumière sur le rôle important que jouent les données dans la numérisation et l'automatisation le 24 juin à 12 heures, dans le cadre du panel "Fabrication X : Pourquoi l'industrie a besoin d'un espace de données souverain. »
Rendez visite à SCHUNK sur le salon automatica 2025 : Hall A5, stand 401 & 501