arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de préhension février 2021

Sécurité accrue dans la planification de l'automatisation

Dans le CoLab, le nouveau centre d'application du site SCHUNK à Brackenheim-Hausen, les clients peuvent désormais tester leurs solutions d'automatisation de manière réaliste sur une surface de 800 mètres carrés et les faire valider par les experts de SCHUNK. Ce centre d'application se concentre en particulier sur les nouvelles technologies et leurs domaines d'application.

Douze robots et cobots soutiennent déjà la mise au point de solutions d’automatisation spécifiques dans le centre d’applications robotiques CoLab. Douze robots et cobots soutiennent déjà la mise au point de solutions d’automatisation spécifiques dans le centre d’applications robotiques CoLab.

Les possibilités d’automatisation sont diverses, et les nouvelles techniques en élargissent constamment la gamme. Les incertitudes créent souvent des obstacles qui empêchent les utilisateurs de mettre en œuvre des processus automatisés, même si ces derniers présentent d’énormes potentiels. L’application de cobot prévue est-elle réalisable ? Puis-je manipuler ma pièce de manière optimale avec la solution de préhension sélectionnée ? Le temps de cycle souhaité est-il atteint ? Afin de répondre à ces questions de manière plus ciblée, SCHUNK élargit sa gamme de services avec un nouveau centre d’application. Le CoLab propose aux clients un espace pour travailler avec des ingénieurs d’application de SCHUNK en vue de mettre au point la solution appropriée pour leur application. Pour ce faire, la zone est divisée en cellules plus petites pour la construction légère, les robots et les installations d’essai. Douze robots et cobots contribuent à résoudre des problèmes spécifiques. « Dans le CoLab, nous aidons nos clients à élaborer rapidement et facilement une solution adaptée à leur application grâce à la large gamme de produits SCHUNK. Notre processus de validation nous permet de prendre en considération des exigences particulières et de répondre aux questions de manière ciblée », explique Fabian Ballier, chef d’équipe du CoLab.

Contenu disponible prochainement Le chef d’équipe du CoLab, M. Fabian Ballier (à gauche) et ses collègues misent sur les nouvelles techniques et leurs champs d’application. Ils proposent une aide à la conception des nouvelles pinces ADHESO de SCHUNK et fournissent un environnement d’essai pour les pinces magnétiques.

L’accent sera principalement mis sur les domaines d’application qui intègrent les nouvelles techniques de SCHUNK. Le chef d’équipe Fabian Ballier et ses collègues proposent une assistance pour les applications fondées sur les nouvelles pinces ADHESO de SCHUNK et mettent à disposition un environnement d’essai pour les pinces magnétiques. Les applications concernent principalement des robots légers, mais il est également possible d’intégrer sans problème des robots conventionnels de différents fabricants. « Le CoLab nous offre la possibilité d’ouvrir de nouveaux champs d’application avec nos clients et de rassembler des expériences sur l’utilisation des nouvelles techniques. Les utilisateurs peuvent être convaincus par la solution à l’avance et la mettre à l’épreuve », souligne M. Ballier. Des réunions numériques ou des webinaires sont disponibles en plus des visites en personne. Si vous souhaitez valider votre solution d’automatisation à l’avance, vous pouvez contacter votre commercial SCHUNK spécialisé dans ce domaine et votre conseiller en vente de produits.