Une force de serrage élevée et une grande précision associées à un design compact, telles sont les caractéristiques de tous les étaux de serrage automatique TANDEM3. Cela en fait le compagnon idéal pour le serrage fiable des pièces dans les espaces confinés. Diverses fonctions de détection pneumatique, l’amplification de la force de serrage en option pour l’entraînement pneumatique et une gamme complète d’accessoires les rendent parfaitement adaptés à une utilisation automatisée dans la découpe des métaux. Cela fait de l'étau de serrage automatique TANDEM3 le compagnon idéal pour les lots de petite et de très grande taille dans toutes les branches.
Le nouvel étau de serrage automatique à 3 mors constitue un autre module de serrage stationnaire de pièces cylindriques pour la série TANDEM3. La répartition uniforme de la force assure un serrage sûr et répétable. Comme son homologue à 2 mors, il est également doté d'un système de lubrification sophistiqué qui garantit une grande efficacité et des forces de serrage constantes. Le contour extérieur optimisé assure une déviation contrôlée des copeaux et permet un accès facile à la pièce dans toutes les opérations d'usinage. Des couvercles supplémentaires empêchent l’obstruction due à l’accumulation de copeaux. Le dispositif de serrage est disponible en version pneumatique (KRP3), hydraulique (KRH3), à ressort (KRF3) et le sera bientôt également en version électrique (KRE3). Les fonctions de détection intégrées font de l'etau à serrage concentrique un outil idéal pour le chargement automatique des machines. De cette manière, la position du mors de base peut être détectée par pression dynamique et l'appui de pièce de la pièce peut être contrôlé de manière fiable pendant le chargement automatisé. À l’aide de plateaux de console standardisés, les étaux peuvent être montés ou changés rapidement et facilement sur la table de machine ou sur le système de bridage au point zéro VERO-S.
La pince à trois mors est disponible en quatre tailles de 100 à 250 en version standard ou à longue course. Sa force de serrage est de 18 à 66,5 kN. Avec sa conception modulaire complète et sa gamme flexible d'accessoires comprenant des mors de serrage, des options de fixation et de contrôle, SCHUNK offre des solutions de serrage pour chaque application.