arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologie de préhension juin 2022

Une pince qui peut en faire plus

Avec la nouvelle pince PGL-plus-P, SCHUNK présente un concentré de puissance flexible et robuste qui se distingue avant tout par sa sécurité accrue. Cette pince pneumatique est la première au monde à proposer le maintien sûr et certifié de la force de préhension.

Application La nouvelle PGL-plus-P est la première pince pneumatique à offrir un maintien certifié et sûr de la force de préhension et une sensorique IOL déjà intégrée.
Pour ceux qui recherchent une pince à la fois puissante et polyvalente, la nouvelle PGL-plus-P est le choix idéal. Cette pince universelle pneumatique en cinq tailles offre un ensemble de performances uniques en matière de course, de force et de fixation, ce qui la rend parfaitement adaptée aux tâches de manipulation nécessitant de la flexibilité. Grâce à sa longue course de mors de 10 à 25 mm par doigt, les utilisateurs peuvent manipuler une vaste gamme de pièces avec une seule pince. Cela permet d'économiser des coûts d'investissement et est particulièrement intéressant pour les lots de petite taille et la variance élevée des pièces, comme dans le chargement et l'assemblage des machines. La nouvelle pince a une force de préhension de 220 N en taille 10 et jusqu'à 1300 N en taille 25. Outre sa conception plate et son guidage multi-crans éprouvé et robuste, elle se distingue également par son étanchéité de série selon la norme IP 64, ce qui signifie qu'elle peut également faire son travail sans outil supplémentaire dans des environnements sales. En combinaison avec un raccord d'air de barrage intégré, le type de protection peut être porté à IP 67. Grâce à la lubrification conforme à la norme H1 en version standard, la pince peut également être utilisée dans des applications médicales et pharmaceutiques ou dans l'industrie alimentaire.

Sécurité dans la conception des systèmes

Avec la pince PGL-plus-P, SCHUNK poursuit un objectif clair : plus de sécurité dans l’utilisation et, en même temps, un plus grand nombre d’applications. Pour cela, SCHUNK offre la première pince pneumatique au monde proposant le maintien sûr et certifié de la force de préhension GripGuard. Cela réduit au minimum le risque que les opérateurs se blessent pendant l’enlèvement de pièces, par exemple, car les mouvements incontrôlés des doigts en cas de chute soudaine de la pression sont éliminés. De même, aucune pièce n’est perdue en cas de défaillance ou d’arrêt d’urgence. Au moins 80 % de la force de préhension nominale est maintenue avec fiabilité en cas de perte de pression. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts lorsqu'il s'agit de la déclaration de conformité CE conformément à la directive de machine et à l'analyse des risques de l'ensemble du système. En plus de la nouvelle technologie GripGuard, la PGL-plus-P est également disponible sur demande avec un maintien conventionnel de la force de préhension via des ressorts de pression.

Des systèmes de détection avec une grande précision

Un autre point fort est le système de détection IOL déjà intégré. Celui-ci augmente également les performances de la pince et simplifie l’acquisition, la mise en service et la maintenance en éliminant le besoin de détecteurs externes. Il peut être utilisé pour détecter la position des doigts sur toute la course. Il peut aussi différencier les pièces avec une grande précision. Une caractéristique importante pour traiter une gamme plus étendue de pièces. Les utilisateurs peuvent passer du mode IO-Link au mode SIO. Avec le « Gripping Point Mode » et le « Gripping Range Mode », SCHUNK propose également deux profils de capteurs pour la programmation très simple de zones ou de positions de pièces. Le programme de la PGL-plus-P est polyvalent et combinable. Cela signifie que la pince peut être adaptée individuellement à presque toutes les applications – par exemple, avec des capteurs conventionnels au lieu de la nouvelle sensorique IOL, en tant que variante de précision, ou en tant que variante haute température pour une utilisation jusqu'à 130 °C.