ER11 JIS-BT30x100
ERコレットチャック
ID 263431
ER11 JIS-BT30x100, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Détails techniques
シリーズ | ERコレットチャック |
---|---|
D2 [mm] | 19.0 |
D3 [mm] | 19.0 |
L4 [mm] | 11.3 |
L5 [mm] | 78.0 |
G | M8x1 |
テクノロジー | ERコレットチャック |
ツールバーインターフェース | JIS-BT 30 |
最大クランプ径 D1 [mm] | 7.0 |
ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD |
最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
突出長さ L1 [mm] | 100.0 |
重量 [kg] | 0.49 |
ER クランプのサイズ | ER 11 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。