arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGKSE-G3 65-49-39

SGKSE-G3 65-49-39

Elementos de sujeción en cuña

ID 1329347

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Elemento de sujeción en cuña, mordaza
  • Indicado para: KSM2 90
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 49 x 39 mm
  • Auflagenhöhe: 11 mm
  • paso de agarre: 3 mm
  • Peso: 0.8 kg
Ancho [mm] 65.0
Profundidad [mm] 49.0
Altura [mm] 39.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Système de mors