arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBS 125-40-11.5-17

GBS 125-40-11.5-17

Ganascia a gradino

ID 430413

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino 17 mm
  • Interfaccia 1: W-125-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Fase di serraggio: 17 mm
  • Peso: 0.37 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 11.5
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.37

Scope of delivery
Top jaw, fastening screws