arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Accessories

The original for your automation technology.

SCHUNK original accessories enhance the versatility and the field of application of our standard modules for your application. Optimum functionality, reliability, and precise positioning are ensured by SCHUNK original accessories. Experience highest quality and utmost longevity.
Tutti i filtri
1.657 risultati
CTS

CTS

Magasins de stockage pour les changeurs d'outils automatiques CPS et CPB
Mostra serie
Plaque interface CTS B

Plaque interface CTS B

Plaques interfaces standardisées pour les changeurs outils SCHUNK CPS et CPB à utiliser avec le système de magasin de stockage CTS B - sans usinage, directement à partir du système modulaire.
Mostra serie
Plaque interface CTS C

Plaque interface CTS C

Plaques interfaces standardisées pour les changeurs outils SCHUNK CPS à utiliser avec le système de stockage CTS C - sans usinage, directement à partir du système modulaire.
Mostra serie
Plaques interfaces CTS P

Plaques interfaces CTS P

Plaques interfaces standardisées pour les changeurs d'outils SCHUNK CPS à utiliser avec le système de stockage CTS P - sans usinage, directement à partir du système modulaire.
Mostra serie
Structure du profilé CTS

Structure du profilé CTS

La conception modulaire du profilé permet une flexibilité maximale pour chaque module de stockage CTS.
Mostra serie
Accessoires CTS B

Accessoires CTS B

Les accessoires CTS B inclus les axes de stockage, les anti-rotations et plaque de fixation, et assurent une utilisation conviviale du module de stockage CTS B.
Mostra serie
Accessoires CTS C

Accessoires CTS C

Les accessoires CTS C comprennent axes de stockage, un bloc de fixation, un rack de position d'outil et des adaptateurs d'extension, et assurent une utilisation flexible du module de stockage CTS C.
Mostra serie
Capot de protection COS

Capot de protection COS

Couvercle pour le CPS-A. Le couvercle peut être utilisé si un module est installé sur le CPS-K et que ce module n'est pas nécessaire sur le CPS-A Les contacts sont ainsi mieux protégés contre les salissures, en particulier avec les modules électriques.
Mostra serie
Entretoise COS

Entretoise COS

Entretoise pour le CPS-A. Ceci est nécessaire si un module optionnel supplémentaire est installé sur un module de contrôle du CPS-K.
Mostra serie
Détecteur magnétique MMS COS VB7

Détecteur magnétique MMS COS VB7

Dès que le détecteur magnétique, monté sur l'outil du client, se trouve à proximité de l'aimant de commutation monté sur le rack de dépose, un signal est émis qui autorise le déverouillage du CPS-K.
Mostra serie
Plaques interfaces NSR-A

Plaques interfaces NSR-A

Les plaques interfaces standards pour les produits SCHUNK permettent un large éventail de solutions d'automatisation modulaires ne nécessitant aucune fabrication et usinage.
Mostra serie
Equilibreur pour AGM

Equilibreur pour AGM

Les cartouches à ressort et à air des unités de compensation SCHUNK AGM permettent une compensation efficace du poids dans les processus d'équilibrage à contre-gravité. Plusieurs cartouches à ressort (FP) et à air (LP) avec des plages de force différentes sont disponibles pour chaque taille d'AGM. Les deux variantes permettent une adaptation optimale à vos besoins spécifiques et élargissent les possibilités d'application des unités de compensation AGM.
Mostra serie
Boîtier interface FTS IFB

Boîtier interface FTS IFB

Le boîtier interface établit la communication entre le capteur FTS et le bus industriel.
Mostra serie
Kits support

Kits support

Les kits de montage SCHUNK permettent d'étendre les fonctionnalités des produits standards. Ils offrent également des options de détection supplémentaires pour d'autres capteurs également.
Mostra serie
CLI

CLI

Le support permet la fixation en toute simplicité de deux connecteurs droits.
Mostra serie
Elément de centrage

Elément de centrage

Des douilles de centrage servent au centrage entre deux éléments. Dans le cas des pinces SCHUNK, cela se produit fréquemment entre la plaque support et la pince ainsi qu'entre la pince et les doigts de préhension.
Mostra serie
Plaque interface

Plaque interface

Les plaques interfaces standards pour les produits SCHUNK permettent un large éventail de solutions d'automatisation modulaires ne nécessitant aucune fabrication et usinage.
Mostra serie
SDV-P

SDV-P

En cas de coupure d'alimentation d'air, le clapet anti-retour empêche la mise à l'échappement du module. Par conséquent, un maintien temporaire de la force ou de la position des actionneurs est possible. Cela est particulièrement indiqué pour les pinces ne pouvant pas être équipées d'un dispositif de maintien mécanique de la force de préhension.
Mostra serie
STO

STO

Composants pour automatisation industrielle à haute qualité SCHUNK type
Mostra serie
Câbles de connexion spécifiques au robot EGU EGK EZU

Câbles de connexion spécifiques au robot EGU EGK EZU

Câbles et kits de câbles pour la connexion électrique à des modèles spécifiques de robots et de contrôleurs. Selon le fabricant, un raccordement direct au niveau du poignet est possible ou un câblage externe est nécessaire. En combinaison avec des interfaces mécaniques et des modules logiciels, cela permet d'effectuer la mise en service sur le robot en quelques étapes seulement.
Mostra serie
KA

KA

Le câble de raccordement SCHUNK KA est parfaitement adapté pour l'alimentation des composants SCHUNK, ainsi que pour la transmission de signaux.
Mostra serie
Câble E/S

Câble E/S

Les câbles d'E/S SCHUNK transmettent, avec fiabilité, les signaux de capteur ou de commande digitale entre la partie stationnaire du PPU-E et le bras cantilever mobile.
Mostra serie
KBU-KST

KBU-KST

Le connecteur KST (mâle) et le connecteur KBU (femelle) sont utilisés pour les câbles pour détecteurs et actionneurs.
Mostra serie
KV

KV

Les rallonges de câble SCHUNK KV sont parfaitement adaptées pour l'alimentation des composants SCHUNK, ainsi que pour la transmission de signaux.
Mostra serie
Câble Ethernet

Câble Ethernet

Les câbles Ethernet SCHUNK transmettent avec fiabilité les signaux de bus entre le contrôleur de niveau supérieur et les composants mécatroniques SCHUNK.
Mostra serie
Câble hybride

Câble hybride

Le câble hybride SCHUNK permet l'alimentation électrique et la transmission des signaux CAN aux composants mécatroniques SCHUNK avec un seul câble.
Mostra serie
Câble Profibus

Câble Profibus

Les câbles SCHUNK Profibus transmettent, avec fiabilité, des signaux de commande entre le contrôleur de niveau supérieur et des composants mécatroniques SCHUNK.
Mostra serie
Câble de programmation

Câble de programmation

Les câbles de programmation SCHUNK permettent de faciliter la mise en service des composants mécatroniques SCHUNK via une interface Ethernet TCP/IP.
Mostra serie
Câble capteur FTS

Câble capteur FTS

Le câble est utilisé pour connecter le capteur FTS et le boîtier interface.
Mostra serie
DSA

DSA

Les kits de joints contiennent tous les joints nécessaires pour la maintenance d'un composant SCHUNK.
Mostra serie
ETP AGM

ETP AGM

Les kits de pièces de rechange contiennent toutes les pièces nécessaires à la réparation et à l'entretien. Le kit de joints est disponible pour l'unité de compensation.
Mostra serie
ETP CPS

ETP CPS

Les kits de pièces de rechange contiennent toutes les pièces nécessaires à la réparation et à l'entretien. Le kit de joint est disponible comme kit de pièces de rechange pour le changeur outils CPS.
Mostra serie
ETP OSE

ETP OSE

Les paquets de pièces de rechange contiennent toutes les pièces nécessaires à la réparation et à l'entretien. Trois kits de pièces de rechange différents sont disponibles pour le produit OSE : couvercle, kit d'étanchéité et amortisseur.
Mostra serie
ETP SRM

ETP SRM

Les kits de pièces de rechange contiennent toutes les pièces nécessaires pour la réparation et la maintenance. Quatre kits de pièces de rechange différents sont disponibles pour le produit SRM : amortisseur de fin de course, le kit de joints pour je joint tournant, le kit de joints pour la position intermédiaire et le kit de joint pour l'unité de base.
Mostra serie
ETP SRU-plus

ETP SRU-plus

Les kits de pièces de rechange contiennent toutes les pièces nécessaires pour la réparation et la maintenance. Le kit de pièces détachées douille de butée est disponible pour l’unité de rotation SRU-plus.
Mostra serie