arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Mandrini a serraggio poligonale TRIBOS

Da micro a macro

Dalla precisissima microtruciolatura alla potente asportazione di volumi, TRIBOS si dimostra la sua abilità. Con il programma della tecnica brevettata di serraggio poligonale TRIBOS, SCHUNK offre un sistema portautensili con uno spettro di applicazioni flessibile ed estremamente ampio.
Le straordinarie caratteristiche di concentricità < 0,003 mm si traducono in durate maggiori e superfici di qualità eccellente. TRIBOS è completamente esente da manutenzione e, grazie alla sua struttura a nido d'ape e ad ancoraggio, ammortizza in modo ottimale le vibrazioni. Bussole di riduzione conferiscono inoltre flessibilità ai campi di serraggio.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Dalla microlavorazione e superfinitura alla truciolatura pesante e asportazione di volumi
  • Caratteristiche di concentricità < 0,003 mm
  • Assolutamente esente da manutenzione
  • Assorbimento ottimale delle vibrazioni
  • Struttura a rotazione simmetrica
  • Tutti i filtri
    233 risultati
    TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    Extremely slim design! Precise in the tightest machining conditions. If workpiece areas are hard to reach and conventional clamping systems have reached their limits, TRIBOS-S polygonal toolholders with their extremely slim design are the best choice.

    The highest permanent run-out and repeat accuracy of ≤ 0.003 mm ensures a more even cutting action, thereby improving the tool service life by four times over.
    Mostra serie
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM is suitable for powerful HSC machining in micro-cutting up to 85,000 RPM and higher. The excellent run-out accuracy of ≤ 0.003 mm as well as a stability gained from the anchor structure form the basis of the extremely compact toolholder mountings, and in so doing ensures precise and process-reliable metal cutting. The different sizes are perfectly suitable for small, highly dynamic machining centers.
    Mostra serie
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini is setting standards in micro-cutting. This polygonal clamping system is used in filigree machining operations for housings, molds, electrodes, and engravings in medical technology and electrotechnology, as well as in the watch and clock making industry, or in the precision die construction industry. TRIBOS-Mini can be used to clamp extremely small shanks, starting at Ø 0.3 mm, which means the time-consuming and cost-intensive manufacturing of special tools is no longer needed.
    Mostra serie