ER 11 Mini HSK-A 63x130
Portapinze ER Mini
ID 1313315
ER 11 Mini HSK-A 63x130, Porte-outils
- Mandrin à pince ER Mini
- Gammes: Mandrin à pince ER Mini
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Longueur de projection: 130 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | Mandrin à pince ER Mini |
|---|---|
| Gammes | Mandrin à pince ER Mini |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille de serrage ER | ER 11 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 130 mm / 5.1" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 104.0 |
| G | M8x1 |
| Poids [kg] | 0.815 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande